Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Composants | [ M ] Matériau | [ S ]Traitement de surface |
HCJ | Boulon à visser | 1.7220/ 34CrMo4 | Chrome trivalent |
Plaque de raccord | 1.0330/DC01 | ||
SHCJ | Boulon à visser | 1.4301- | - |
Plaque de raccord | 1.4301/X5CrNi18-10 |
Raccords vissés | Extrusion applicable n° | [Exception] Extrusion non disponible | |||
HCJ5 | 5-2020* | 5-2040 | 5-2060 | 5-2080 | *HFSR5-2020 coudé n'est pas applicable car il est impossible d'y ajouter des orifices pour clé. |
5-4040 | |||||
HCJ6 SHCJ6 | 6-3030* | 6-3060 | 6-3090 | 6-30120 | *HFSR6-3030 coudé n'est pas applicable car il est impossible d'y ajouter des orifices pour clé. |
6-5050 | 6-50100 | 6-100100 | |||
6-6060 | 6-6090 | 6-60120 | |||
HCJ8 | 8-4040* | 8-4080 | 8-40120 | 8-40160 | *HFSR8-4040 coudé n'est pas applicable car il est impossible d'y ajouter des orifices pour clé. |
HCJ8-45 | 8-4545* | 8-4590* | 8-45180 | *Ne s'applique pas à HFSL (type léger). *HFSR8-4545 coudé n'est pas applicable car il est impossible d'y ajouter des orifices pour clé. Pour GFS8-100100 et GFS8-100200, l'assemblage des supports est recommandé car ils sont lourds. | |
HCJ8-60 | 8-6060 | - |
(A) Boulon à visser | MxP | L | A | E | B | (c) | d | (e) |
M5 | 5x0.8 | 15 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | - | 1.6 |
M8 | 8x1.25 | 20 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | - | 3.5 |
M12 | 12x1.75 | 30.5 | 18 | 4.5 | 6 | 3.6 | 9.8 | 8.4 |
(B) Plaque de raccordement | N | A | B | E | L | T | t | K |
5 | 5.5 | 4 | 10 | 2 | 14 | 5 | 0.8 | 8.2 |
6 | 8.3 | 5 | 15 | 3 | 24 | 7.5 | 1.5 | 12.2 |
8 | 12.3 | 6 | 18 | 3.5 | 24 | 12 | 2.0 | 15.2 |
8-45 | 39 | 19.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HCJ5 |
HCJ6 |
HCJ8 |
HCJ8-45 |
HCJ8-60 |
SHCJ6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nom de la série | Matériau | Profilé extrudé n° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | EN 1.7220 Equiv. | 5 | |
1.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.7220 Equiv. | 6 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8-45 | |
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8-60 | |
2.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6 |
Loading...
Réf. pièce |
HCJ8-45 SHCJ6 |
Type | Raccords à vis |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nom de la série
Matériau
Profilé extrudé n°
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles