Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Composants (1 de chaque) | |||||
Guide de raccord | Montant central | Vis de serrage | ||||
Type | [ M ]Matériau | Type | [ M ]Matériau | Taille | [ M ]Matériau | |
HMJ | Standard | 1.4301/X5CrNi18-10 | Direction standard pour prémontage | 1.4308/ G-X6CrNi18-9 | NO.5:M4x8 NO.6:M6x12 NO.8:M6x16 NO.8-45:M6x20 | 1.7220/34CrMo4 (Traitement de surface : oxydation noire) |
HMJR | Rotation à 90 degrés pour prémontage | |||||
HAMJ | Direction standard pour post-montage | |||||
HZJ | Avec butée de rotation | 1.4301/X5CrNi18-10 | Direction standard pour prémontage | 1.4308/ G-X6CrNi18-9 | ||
HAZJ | Direction standard pour post-montage |
Raccord central n° | Extrusion applicable n° | [Exception] Extrusion non disponible | |||
5 | 5-2020*1 | 5-2040 | 5-2060 | 5-2080 | *1HFSR5-2020 coudé ne peut pas être utilisé, car l'usinage d'orifices pour clé n'est pas autorisé. |
5-4040 | 5-4060 | 5-4080 | |||
6 | 6-3030*1 | 6-3060 | 6-3090*2 | 6-30120*2 | *1HFSR6-3030 coudé ne peut pas être utilisé, car l'usinage d'orifices pour clé n'est pas autorisé. *2Ne peut pas être utilisé dans la direction du côté long car l'usinage d'orifices standard n'est pas autorisé. |
6-5050 | 6-50100*2 | ||||
6-6060 | 6-6090 | ||||
8 | 8-4040*1 | 8-4080 | 8-40120 | 8-40160*2 | *1HFSR8-4040 coudé ne peut pas être utilisé, car l'usinage d'orifices pour clé n'est pas autorisé. *2Ne peut pas être utilisé dans la direction du côté long car l'usinage d'orifices standard n'est pas autorisé. |
8-45 | 8-4545*1 | 8-4590*1 | 8-45180*2 | *1 HFSL8-4545, HFSLF8-4545 et HFSLT8-4545 ne peuvent pas être utilisés car l'épaisseur de la fente d'extrusion est différente. HFSR8-4545 coudé ne peut pas être utilisé, car l'usinage d'orifices pour clé n'est pas autorisé. *2 Ne peut pas être utilisé dans la direction du côté long car l'usinage d'orifices standard n'est pas autorisé. |
Nom des pièces | D | L | E | A | B |
Montant central pour prémontage 5 Montant central pour prémontage inversé 5 | 4 | 20.5 | 3.5 | 10 | 10 |
Montant central pour prémontage 6 Montant central pour prémontage inversé 6 | 6.6 | 29.5 | 5.5 | 14 | 15 |
Montant central pour prémontage 8 Montant central pour prémontage inversé 8 | 9.8 | 41 | 6 | 17 | 17 |
Montant central pour prémontage 8-45 Montant central pour prémontage inversé 8-45 | 42 |
Nom des pièces | D | L | E | A | B |
Montant central pour post-montage 5 | 4 | 20.5 | 3.5 | 6 | 10 |
Montant central pour post-montage 6 | 6.6 | 30.4 | 6.4 | 9 | 15 |
Montant central pour post-montage 8 | 9.8 | 41.4 | 6.4 | 10 | 17 |
Montant central pour post-montage 8-45 | 42.4 |
Nom des pièces | D | L | L1 | E | M |
Guide de raccord 5 | 6.9 | 12 | 4 | 4.1 | 4 |
Guide de raccord 6 | 10.9 | 19 | 6 | 6.8 | 6 |
Guide de raccord 8 | 12.8 | 27 | 7.5 | 9.9 | |
Guide de raccord 8-45 | 31 |
Nom des pièces | D | G | W | L | L1 | L2 | d1 | M |
Guide de raccord 5 | 6.9 | 5.5 | 5.8 | 13.0 | 5 | 4 | 4.1 | 4 |
Guide de raccord 6 | 10.9 | 8 | 7.8 | 19.5 | 8 | 6 | 6.8 | 6 |
Guide de raccord 8 | 12.8 | 9 | 9.8 | 28.0 | 11 | 9.5 | 9.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HAMJ5 |
HAMJ6 |
HAMJ8 |
HAMJ8-45 |
HAZJ5 |
HAZJ6 |
HAZJ8 |
HMJ5 |
HMJ6 |
HMJ8 |
HMJ8-45 |
HMJR5 |
HMJR6 |
HMJR8 |
HMJR8-45 |
HZJ5 |
HZJ6 |
HZJ8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nom de la série | Profilé extrudé n° | Type | Type à fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | 5 | Type standard | Type rapporté pour post-montage, sens standard | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | 6 | Type standard | Type rapporté pour post-montage, sens standard | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8 | Type standard | Type rapporté pour post-montage, sens standard | |
6.33 € 5.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8-45 | Type standard | Type rapporté pour post-montage, sens standard | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | 5 | Type à butée de rotation | Type rapporté pour post-montage, sens standard | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | 6 | Type à butée de rotation | Type rapporté pour post-montage, sens standard | |
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8 | Type à butée de rotation | Type rapporté pour post-montage, sens standard | |
4.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | 5 | Type standard | Type rapporté pour prémontage, sens standard | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | 6 | Type standard | Type rapporté pour prémontage, sens standard | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8 | Type standard | Type rapporté pour prémontage, sens standard | |
6.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8-45 | Type standard | Type rapporté pour prémontage, sens standard | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | 5 | Type standard | Type rapporté inversé à 90 degrés pour prémontage | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | 6 | Type standard | Type rapporté inversé à 90 degrés pour prémontage | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8 | Type standard | Type rapporté inversé à 90 degrés pour prémontage | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8-45 | Type standard | Type rapporté inversé à 90 degrés pour prémontage | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | 5 | Type à butée de rotation | Type rapporté pour prémontage, sens standard | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | 6 | Type à butée de rotation | Type rapporté pour prémontage, sens standard | |
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8 | Type à butée de rotation | Type rapporté pour prémontage, sens standard |
Loading...
Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Type de kit de joints | Kits de raccords centraux |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nom de la série
Profilé extrudé n°
Type
Type à fixation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles