Référence fabricant: HNSQ3-3
Marque: MISUMI
Prix: 7.34 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HNSQ3-3
Référence pièce | - | M |
HNSQ3 | - | 3 |
Référence pièce | M | Profilé extrudé utilisable | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | 1~4 paquet(s) | 5~9 | 10~150 | ||
HNSQ | 3 | 3 | HFS3-1515 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNSQ3-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour prémontage | Nom de la série | Série 3 | Filetage nominal M(mm) | M3 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Économique | Matériau | Acier | Prévention contre le desserrage | Non fourni |
Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Méthode de finition | Chrome trivalent | Type | HFS |
Type de vente | Lots |
Vous vous trouvez sur la page de Ecrous carrés pour profilés en aluminium, le numéro d'article est le suivant: HNSQ3-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HNSQ3-3.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles