Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFLBS5 | - | 800 |
Référence pièce | Incrément de 1mm L | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | |
Type | ℓx | ℓy | |||||
HFLBS5 | 50~3000 | 0.3 | 111 | 0.4x104 | 0.4x104 | ||
HFLBS6 | 0.75 | 275 | 2.2x104 | 2.2x104 | |||
HFLBS8 | 1.2 | 444 | 6.4x104 | 6.4x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFLBS5-[50-3000/1] |
HFLBS6-[50-3000/1] |
HFLBS8-[50-3000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | 5 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Pour supports fins |
---|
Configurer
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles