Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HFLBT□ | EN AC-51400-T5 Équiv. | Anodisé clair |
NFLBT□ | EN AW-6063-T5 Équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | - | L |
HFLBT5 | - | 800 |
Référence pièce | Incrément de 1mm L | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | ||
Type | N° | ℓx | ℓy | |||||
HFLBT | 5 | 50~3000 | 1.13 | 420 | 3.70x104 | 3.70x104 | ||
6 | 2.3 | 850 | 19.06x104 | 19.06x104 | ||||
8 | 5.3 | 1961 | 109.9x104 | 109.9x104 | ||||
NFLBT | 5 | 1.13 | 420 | 3.70x104 | 3.70x104 | |||
6 | 2.3 | 850 | 19.06x104 | 19.06x104 | ||||
8 | 5.3 | 1961 | 109.9x104 | 109.9x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFLBT5-[50-3000/1] |
HFLBT6-[50-3000/1] |
HFLBT8-[50-3000/1] |
NFLBT5-[50-3000/1] |
NFLBT6-[50-3000/1] |
NFLBT8-[50-3000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Matériau | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | 5 | EN AC-51400-T5 Équiv. | 50 ~ 3000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | EN AC-51400-T5 Équiv. | 50 ~ 3000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | EN AC-51400-T5 Équiv. | 50 ~ 3000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 5 | EN AW-6063-T5 Équiv. | 50 ~ 3000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | EN AW-6063-T5 Équiv. | 50 ~ 3000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | EN AW-6063-T5 Équiv. | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Pour supports épais |
---|
Configurer
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Matériau
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles