profilés alu - Profilés en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

profilés alu - Profilés en U:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-T-L
HFHC1515-2-800
Référence pièceTL
Incrément de 1mm
Masse (kg/m)Section
mm2
Moment d'inertie de sectionPrix unitaire
(moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)
TypeABℓx×104ℓy×104
HFHC
(Glissières)
1515250~20000.222820.14330.227  
300.3041120.2321.471  
20200.3041120.4530.719  
400.4121520.5763.688  
25250.3811421.4790.911  
5030.7612821.64010.42  

Modifications

profilés alu - Profilés en U:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFHC1515-2-[50-2000/1]
HFHC1530-2-[50-2000/1]
HFHC2020-2-[50-2000/1]
HFHC2040-2-[50-2000/1]
HFHC2525-2-[50-2000/1]
HFHC2550-3-[50-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur T
(mm)
Longueur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 5 jours 102151550 ~ 2000
1 5 jours 102153050 ~ 2000
1 5 jours 102202050 ~ 2000
1 5 jours 102204050 ~ 2000
1 5 jours 102252550 ~ 2000
1 5 jours 103255050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Glissières

Produits complémentaires

Assistance technique