profilés alu - Barres plates

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

profilés alu - Barres plates:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-T-L
HFHF30-3-500
Référence pièceTIncrément de 1mm
L
Prix unitaire (moins de 300mm)Prix unitaire/m (300mm ou plus)
TT
TypeA235235
HFHF
(Barres plates)
10350~2000----
1523--
20235
25235
30235
4035--
5035--

AMasse (kg/m)Section mm2Moment d'inertie de sectionℓx×104Moment d'inertie de sectionℓy×104
TTTT
235235235235
10-0.081--30--0.003--0.023-
150.080.122-3045-0.0010.003-0.0560.084-
200.1080.1630.27140601000.0010.0050.0210.1330.2000.333
250.1350.2020.338751251840.0020.0060.0260.0290.3890.649
300.1630.2440.40660901500.0020.0070.0310.4500.6751.125
40-0.3300.542-120200-0.0090.042-1.6002.670
50-0.4050.675-150250-0.0110.052-3.1255.208

Modifications

profilés alu - Barres plates:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFHF10-3-[50-2000/1]
HFHF15-2-[50-2000/1]
HFHF15-3-[50-2000/1]
HFHF20-2-[50-2000/1]
HFHF20-3-[50-2000/1]
HFHF20-5-[50-2000/1]
HFHF25-2-[50-2000/1]
HFHF25-3-[50-2000/1]
HFHF25-5-[50-2000/1]
HFHF30-2-[50-2000/1]
HFHF30-3-[50-2000/1]
HFHF30-5-[50-2000/1]
HFHF40-3-[50-2000/1]
HFHF40-5-[50-2000/1]
HFHF50-3-[50-2000/1]
HFHF50-5-[50-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur T
(mm)
Longueur A
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 5 jours 1031050 ~ 2000
1 5 jours 1021550 ~ 2000
1 5 jours 1031550 ~ 2000
1 5 jours 1022050 ~ 2000
1 5 jours 1032050 ~ 2000
1 5 jours 1052050 ~ 2000
1 5 jours 1022550 ~ 2000
1 5 jours 1032550 ~ 2000
1 5 jours 1052550 ~ 2000
1 5 jours 1023050 ~ 2000
1 5 jours 1033050 ~ 2000
1 5 jours 1053050 ~ 2000
1 5 jours 1034050 ~ 2000
1 5 jours 1054050 ~ 2000
1 5 jours 1035050 ~ 2000
1 5 jours 1055050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Barres plates

Produits complémentaires

Assistance technique