profilés alu - Tubes rectangulaires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

profilés alu - Tubes rectangulaires:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-T-L
HFHQ3030-2-500
Référence pièceTIncrément de 1mm
L
Masse (kg/m)Section mm2Moment d'inertie de sectionPrix unitaire
(moins de 300mm)
Prix unitaire/m
(300mm ou plus)
TypeABℓx×104ℓy×104
HFHQ
(Tubes carrés)
15151.550~20000.220810.2490.249  
300.3421260.4541.406  
202020.3901440.7870.787  
400.6072241.4374.445  
25250.4971841.6341.634  
500.7662842.969.007  
30300.6072242.9412.941  
600.9343445.29715.94  
40400.8243047.3367.336  
801.25746413.1138.97  
50501.03638414.7714.77  

Modifications

profilés alu - Tubes rectangulaires:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFHQ1515-1.5-[50-2000/1]
HFHQ1530-1.5-[50-2000/1]
HFHQ2020-2-[50-2000/1]
HFHQ2040-2-[50-2000/1]
HFHQ2525-2-[50-2000/1]
HFHQ2550-2-[50-2000/1]
HFHQ3030-2-[50-2000/1]
HFHQ3060-2-[50-2000/1]
HFHQ4040-2-[50-2000/1]
HFHQ4080-2-[50-2000/1]
HFHQ5050-2-[50-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur T
(mm)
Longueur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 5 jours 101.5151550 ~ 2000
1 5 jours 101.5153050 ~ 2000
1 5 jours 102202050 ~ 2000
1 5 jours 102204050 ~ 2000
1 5 jours 102252550 ~ 2000
1 5 jours 102255050 ~ 2000
1 5 jours 102303050 ~ 2000
1 5 jours 102306050 ~ 2000
1 5 jours 102404050 ~ 2000
1 5 jours 102408050 ~ 2000
1 5 jours 102505050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tubes carrés

Produits complémentaires

Assistance technique