Profilés extrudés pour cloison - En C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Profilés extrudés pour cloison - En C:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv.
Traitement de surface : Anodisation

Spécifications

Référence pièce-L
HFSFES30-3-1200
Référence pièceIncrément de 1mm
L
Masse
kg/m
Section
mm2
Moment d'inertie de section transversale mm4Prix unitaire
(moins de 300mm)
Prix unitaire/m (300mm ou plus)
Typeℓxℓy
HFSFEW30-350~40000.395145 1132 10040   
30-50.476175 2148 10160   
40-30.51188 1524 23770   
40-50.64235 2844 23890   

Modifications

Profilés extrudés pour cloison - En C:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSFEW30-3-[50-4000/1]
HFSFEW30-5-[50-4000/1]
HFSFEW40-3-[50-4000/1]
HFSFEW40-5-[50-4000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé : largeur
(mm)
Largeur de la plaque compatible Longueur totale L
(mm)
1 5 jours 1030350 ~ 4000
1 5 jours 1030550 ~ 4000
1 5 jours 1040350 ~ 4000
1 5 jours 1040550 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Profilés extrudés pour cloison - En C:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Profilés extrudés H

Produits complémentaires

Assistance technique