Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTSW5 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
HBLTF5 | 21 | CBM5-10 | 3 | HNTT5-5 | 3 | 1004 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLTF5 |
HBLTF5-C |
HBLTF5-C-SEC |
HBLTF5-C-SEP |
HBLTF5-C-SET |
HBLTF5-C-SEU |
HBLTF5-C-SSP |
HBLTF5-C-SST |
HBLTF5-C-SSU |
HBLTF5-SEC |
HBLTF5-SEP |
HBLTF5-SET |
HBLTF5-SEU |
HBLTF5-SSP |
HBLTF5-SST |
HBLTF5-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | |
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
5.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
5.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
5.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
5.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
5.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
5.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
5.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
5.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
6.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Côtés différents | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 5 |
Taille du profilé extrudé | Pour 20, 25, 40 | Type de support | Supports scalènes | Vis utilisables | Vis M5 |
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles