Supports - Série 6, supports avec fente d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 6, supports avec fente d'un côté:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFS6

Modifications

Supports - Série 6, supports avec fente d'un côté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFSH6
HBLFSH6-C
HBLFSH6-C-SEC
HBLFSH6-C-SEP
HBLFSH6-C-SET
HBLFSH6-C-SEU
HBLFSH6-C-SSP
HBLFSH6-C-SST
HBLFSH6-C-SSU
HBLFSH6-SEC
HBLFSH6-SEP
HBLFSH6-SET
HBLFSH6-SEU
HBLFSH6-SSP
HBLFSH6-SST
HBLFSH6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

1.73 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.54 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

3.16 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.83 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

3.16 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.43 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.94 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

4.02 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

3.28 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

2.91 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.58 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

2.91 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.19 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.68 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.77 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 6, supports avec fente d'un côté:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Avec trou fendu d'un côté Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6 Taille du profilé extrudé Pour 30, 50, 60
Type de support Supports avec fente d'un côté Vis utilisables Vis M6 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique