Référence fabricant: HABL8
Marque: MISUMI
Prix: 5.13 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HABL8
Composants | Matériau | Traitement de surface |
Plaque de raccordement | EN 1.0330 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Supports de raccordement | EN 1.1191 Équiv. | |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux | EN 1.7220 Équiv. |
Référence pièce |
HABL8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis fournie | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Vis | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | ||
HABL8 | 120 | Vis d'assemblage à tête à six pans creux M8x15 | 1 | 800 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HABL8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Méthode de finition | Chrome trivalent | Série d'extrusions | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 40 et 80 | Type de support | Support simple pour insertion post-montage |
Vis utilisables | Vis M8 (incluses) | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Supports - Série 8, supports simples pour post-montage, le numéro d'article est le suivant: HABL8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HABL8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles