Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSSW8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
HBLFSH8 | 52 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | |
2.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
3.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
4.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
3.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
3.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
3.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Avec trou fendu d'un côté | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 40 et 80 |
Type de support | Supports avec fente d'un côté | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles