Supports GFS8 - Base 50 - Série 8-45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports GFS8 - Base 50 - Série 8-45:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLPQ8-200
Référence pièceMasse (g)Série d'extrusionsVis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLPQ8-200910GFS8-100200CBM8-158HNTT8-81611172  
CBM8-25

Modifications

Supports GFS8 - Base 50 - Série 8-45:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLPQ8-200
HBLPQ8-200-C
HBLPQ8-200-C-SEP
HBLPQ8-200-C-SET
HBLPQ8-200-C-SEU
HBLPQ8-200-C-SSP
HBLPQ8-200-C-SST
HBLPQ8-200-C-SSU
HBLPQ8-200-SEP
HBLPQ8-200-SET
HBLPQ8-200-SEU
HBLPQ8-200-SSP
HBLPQ8-200-SST
HBLPQ8-200-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

28.21 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourni

28.59 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

42.69 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

40.07 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

42.69 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

45.12 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

41.09 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

49.35 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

42.32 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

39.71 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

42.32 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

44.73 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

40.72 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

48.97 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8
Taille du profilé extrudé Pour carré 200. Type de support Supports extrudés pour profilés extrudés haute résistance Vis utilisables Vis M8
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 16

Produits complémentaires

Assistance technique