• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque avec roulettes

Plaque avec roulettes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Spécifications

Référence pièce
HAJCHP6060
 ■ Plaque avec roulettes (roulettes avec butée)
Référence pièceCharge admissible kN(kgf)Masse (kg)NomPrix unitaireRemise sur volume
TypePlaqueRouletteVisQuantitéÉcrouQuantité1 à 8 pièce(s)9~20
HCHPS50.9(100)0.69HAJP5HCHAS12-100CBM5-104HNTT5-54
61.4(150)0.7HAJP6HCHAS12-150CBM6-12HNTT6-6
8*1.7(170)1.8HAJP8HCHAS16-170CBM8-20HNTT8-8
8* est utilisé en commun avec 8-45.
Les n°5 et 6 s'appliquent au profilé extrudé carré 20 avec une largeur de fente de 6 et au profilé extrudé carré 30 avec une largeur de fente de 8. Le n°8 s'applique aux profilés extrudés carrés 40 et 45 avec une largeur de fente de 10.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HCHPS5
HCHPS6
HCHPS8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé applicable Plaques secondaires

12.78 €

1 Disponible 5 jours 105-2020HAJP5

12.96 €

1 Disponible 5 jours 106-3030HAJP6

36.44 €

1 Disponible 5 jours 108-4040, 8-4545HAJP8

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Plaque avec roulettes:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Roulettes montées sur vis Caractéristiques Unités de plaques de roulettes

Produits complémentaires

Assistance technique