Profilés industriels【1-6 pièces par conditionnement】

Profilés industriels

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Profilés industriels:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Dimension L configurable3000mm
6 pièces/jeu
4 000 mm
5 pièces/paquet
FFAFFATSFFAKSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisation
FFAUFFAUTSFFAUKS
FFASFFASTSFFASKS

Spécifications

Référence pièce-L
FFA28
FFATS28
-
1800
■L configurable
Référence pièceL
Incrément de 1mm
Masse
kg/m
Section
mm2
Moment d'inertie géométrique mm4Prix unitaire Moins de 300mmPrix unitaire/m 300mm ou plus
Typeℓxℓy1~50 pièce(s)1~50 pièce(s)
FFA2860~40000.37137.21.07x1041.07x104  
FFAU0.82303.11.86x1041.86x104  
FFAS0.42155.61.11x1041.12x104  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Lorsque L est inférieure à 300, les prix unitaires indiqués dans le tableau ne tiennent pas compte de sa longueur.
Lorsque L est de 300 ou plus, les prix totaux sont calculés comme suit :
Prix unitaire/mxLong. tot. spécifiée

■3000mm 6 pièces/paquet
Référence pièceL(mm)Masse
kg/pièce
Prix unitaire 6 pièces/paquet
Type1~20 paquets
FFATS283000
(6 pièces/paquet)
1.11 
FFAUTS2.46 
FFASTS1.26 
L'outil de découpe et d'ébavurage (P.911) et l'adhésif (P.895) ne peuvent pas être utilisés sur les profilés industriels.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■4000mm 5 pièces/paquet
Référence pièceL(mm)Masse
kg/pièce
Prix unitaire 5 pièces/paquet
Type1~20 paquet(s)
FFAKS284000
(5 pièces/paquet)
1.49 
FFAUKS3.28 
FFASKS1.69 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Modifications

Profilés industriels:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FFA28-[60-4000/1]
FFAKS28
FFAS28-[60-4000/1]
FFASKS28
FFASTS28
FFATS28
FFAU28-[60-4000/1]
FFAUKS28
FFAUTS28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur du tuyau
(mm)
Type de vente Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 101.7Unité60 ~ 4000

127.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.75 pièces/jeu4000

-

1 5 jours 101.5Unité60 ~ 4000

150.77 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.55 pièces/jeu4000

135.81 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.56 pièces/jeu3000

84.43 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.76 pièces/jeu3000

-

1 5 jours 103.0Unité60 ~ 4000

292.22 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 103.05 pièces/jeu4000

264.10 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 103.06 pièces/jeu3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Profilés industriels:Affichage d'image associés

Informations de base

Environnement de fonctionnement Standard Matériau du tuyau EN AC-51400-T5 Equiv. D.E. du tuyau(Ø) 28
Couleur Sans revêtement Traitement de surface, revêtement Anodisé clair Forme Droite

Produits complémentaires

Assistance technique