Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
M-NG1000-F PFREMH-BS1010 |
Référence pièce | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||
M-NG1000-F | 31 | ||
M-NG1000-S | 31 |
Référence pièce | Caractéristiques | Prix unitaire* | Remise sur volume* | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |
PFREMH | BS1010 | Pour acier à fraiser et aluminium. Une lame aiguisée d'un seul côté tournant dans le sens horaire Noir | ||
BS2010 | Pour la fonte, le laiton et le plastique. Lame double tranchant utilisée dans les deux directions Argent | |||
BS1018 | Pour un matériau difficile à découper, comme l'acier inoxydable. Une lame aiguisée d'un seul côté tournant dans le sens horaire Argent |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
M-NG1000-F |
M-NG1000-S |
PFREMH-BS1010 |
PFREMH-BS1018 |
PFREMH-BS2010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Caractéristique des lames de rechange | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | Outils d'ébavurage | - | PFREMH-BS1010 (x1) | ||
22.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | Outils d'ébavurage | - | PFREMH-BS1018 (x1) | ||
31.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Lames de rechange pour outils d'ébavurage | Pour acier lourd et aluminium - Une lame dans le sens horaire | - | |
37.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Lames de rechange pour outils d'ébavurage | Pour les matériaux difficiles à découper, comme l'acier inoxydable - Une lame dans le sens horaire | - | |
31.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Lames de rechange pour outils d'ébavurage | Pour fonte, laiton, plastique - Deux lames dans les deux sens | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Caractéristique des lames de rechange
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles