Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | W | - | D | - | H |
PFUAV FFUA | - - | W1000 W1150 | - - | D600 D900 | - - | H800 H850 |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | D Incrément de 1mm | H Incrément de 1mm | |
Type | Profilé/Couleur | |||
PFUA (profilé tubulaire) | W (blanc) V (ivoire) S (gris foncé) | 400~1200 | 400~1000 | 400~1200 |
FFUA(profilé industriel) |
Référence pièce | W | Prix unitaire 1 à 20 pièces. | |||
Type | Profilé/Couleur | D | |||
400~600 | 601~800 | 801~1000 | |||
PFUA (profilé tubulaire) | W (blanc) V (ivoire) S (gris foncé) | 400~600 | |||
601~800 | |||||
801~1000 | |||||
1001~1200 | |||||
FFUA (profilé industriel) | 400~600 | ||||
601~800 | |||||
801~1000 | |||||
1001~1200 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Couleur | D (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Unités standard de profilé industriel | - | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | ||
1 | 9 jours | 10 | Unités standard de structure de tuyauterie | S (gris foncé) | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | ||
1 | 9 jours | 10 | Unités standard de structure de tuyauterie | V (ivoire) | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | ||
1 | 9 jours | 10 | Unités standard de structure de tuyauterie | W (blanc) | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 |
Loading...
Forme d'unité standard | Établis |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
D(mm)
H(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles