Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Finition |
PASUS | EN 1.4301 équiv. | Polissage Nº 400 sur un côté |
PMSUS | Brillant sur un côté (polissage N° 800, aucune marque de polissage) | |
PHSUS | Type à finition à la brosse |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
PASUS | - | 600 | - | 400 | - | 0.8 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
PASUS4H | - | 800 | - | 600 | - | 2.0 | - | F700 | - | G500 | - | N6 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | |
Type | A | B | |
PASUS (polissage N° 400) PHSUS (type à finition à la brosse) | 50~1200 | 50~1000 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
PMSUS (brillant) | 50~800 | 50~800 | 1.0 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 1mm | Diamètre nominal de la vis | ||||
Type | Nominal | A | B | F | G | N (traversant) | P (chanfrein) | |
PASUS (polissage N° 400) PHSUS (type à finition à la brosse) | 2H 4H 6H 8H | 50~1200 | 50~1000 | 0.8 | 9 à 1191 (types 2H et 4H) 9 à 595 (types 6H et 8H) | 5 à 995 (type 2H) 9 à 991 (types 4H et 6H) 9 à 495 (type 8H) | 3 4 5 6 8 | - |
1.0 | - | |||||||
1.2 | - | |||||||
1.5 | - | |||||||
2.0 | 3 | |||||||
2.5 | 4 | |||||||
3.0 | 5 | |||||||
PMSUS (brillant) | 50~800 | 50~800 | 1.0 | 9 à 791 (types 2H et 4H) 9 à 395 (types 6H et 8H) | 5 à 795 (type 2H) 9 à 791 (types 4H et 6H) 9 à 395 (type 8H) | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface, finition, revêtement | Nombre de trous | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Diam. nominal du trou chanfreiné [P] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Meulage n°400 | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 6 jours | 10 | Meulage n°400 | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | - | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 5 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | 9 ~ 895 | 5 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 5 jours | 10 | Type à finition à la brosse | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | - | 0.8 ~ 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Finition miroir | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 1 | ||
1 | 7 jours | 10 | Finition miroir | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 1 | ||
1 | 7 jours | 10 | Finition miroir | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 1 | ||
1 | 7 jours | 10 | Finition miroir | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 1 | ||
1 | 7 jours | 10 | Finition miroir | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | - | 1 |
Loading...
Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface, finition, revêtement
Nombre de trous
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Diam. nominal du trou chanfreiné [P]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles