Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Peinture | Couleur de la surface | Température de fonctionnement | |
Partie centrale | Surface | ||||
HFPAL | Mousse en polyéthylène noire de faible densité | EN AW-3004 équiv. | Finition en polyester cuite au four | Argent | 0~80°C |
HFPALT | Finition en polyester électrostatique cuite au four | Ivoire | |||
HFPSTW | Mousse en polyéthylène blanche de faible densité | EN 1.0330 équiv. | Finition en polyester cuite au four pour tableau blanc | Blanc | |
HFPSLW | Mousse en polyéthylène blanche | EN AW-3004 équiv. | Finition en polyester cuite au four | Argent* | |
HFPSTB | Mousse en polyéthylène noire de faible densité | EN AW-1100 équiv. | Finition noire en polyester cuite au four | Noir | |
HFPAPA | Mousse en polyéthylène noire de faible densité | EN AW-3004 équiv. | Finition en polyester cuite au four | Argent | |
HFPAPB |
Référence pièce | - | T | - | A | - | B |
HFPAL | - | 3 | - | 600 | - | 400 |
Référence pièce | - | T | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diam. du trou D |
HFPAL4H | - | 3 | - | 800 | - | 600 | - | 700 | - | 500 | - | D7 |
Référence pièce | T | Incrément de 1mm | |
A | B | ||
HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB HFPAPA HFPAPB | 3 | 50~1800 | 50~900 |
HFPSLW | 5 |
Référence pièce | T | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Diam. du trou D | |||
Type | Nominal | A | B | F | G | ||
HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB | 2H | 3 | 50~1800 | 50~900 | 9~ 1791 | 9~895 | 3.5 4.5 5.5 7 |
4H | 9~891 | ||||||
6H | 9~ 895 | ||||||
8H | 9~445 | ||||||
HFPSLW | 2H | 5 | 9~ 1791 | 9~895 | 3.5 4.5 5.5 7 | ||
4H | 9~891 | ||||||
6H | 9~ 895 | ||||||
8H | 9~445 |
Elément | Unité | HFPAL | HFPALT | HFPSTW | HFPSTB | HFPAPA | HFPAPB | HFPSLW |
Densité de la surface | (kg/m2) | 2.6 | 3.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 3.4 |
Epaisseur | mm | 3.0 | 5.0 | |||||
Précision de l'épaisseur | mm | ±0.3 | ±0.5 | |||||
Résistance aux chocs selon Izod | N•cm/cm2 | 147 | 110 |
Propriétés de la peinture en surface | Résistance aux acides | 5% HCI | Standard |
Résistance aux alcalins | 5% NaOH | Standard | |
Résistance à l'huile | Huile volatile pendant 10 jours | Standard | |
Résistance au brouillard salin | 5% NaCl 35°C 1000h | Standard | |
Résistance à l'humidité | Humidité 95% Température 50°C 1000 h | Standard | |
Résistance à la lumière | Utilisation en extérieur pendant 3 ans | Correct |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface, finition, revêtement | Matériau | Type | Nombre de trous | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 545 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester électrostatique cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Classe antistatique | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester électrostatique cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Classe antistatique | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester électrostatique cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Classe antistatique | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester électrostatique cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Classe antistatique | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 545 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester électrostatique cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Classe antistatique | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Type à poinçon, trou rond | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-3004 Equiv. | Type à poinçon, trou carré | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | - | - | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : Mousse de polyéthylène blanc : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : Mousse de polyéthylène blanc : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : Mousse de polyéthylène blanc : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : Mousse de polyéthylène blanc : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 545 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four | Noyau : Mousse de polyéthylène blanc : EN AW-3004 Equiv. | Type couleur argent | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture noire en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-1100 Equiv. | Type couleur noire | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 895 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture noire en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-1100 Equiv. | Type couleur noire | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 891 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture noire en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-1100 Equiv. | Type couleur noire | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 891 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture noire en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-1100 Equiv. | Type couleur noire | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 445 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture noire en polyester cuite au four | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN AW-1100 Equiv. | Type couleur noire | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | - | - | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four pour tableau blanc | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN 1.0330 Equiv. | Type tableau blanc | 2H (deux trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 895 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four pour tableau blanc | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN 1.0330 Equiv. | Type tableau blanc | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 891 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four pour tableau blanc | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN 1.0330 Equiv. | Type tableau blanc | 6H (six trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 891 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four pour tableau blanc | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN 1.0330 Equiv. | Type tableau blanc | 8H (8 trous) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | 3.5 ~ 7 | 9 ~ 895 | 9 ~ 445 | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Peinture en polyester cuite au four pour tableau blanc | Noyau : mousse de polyéthylène noir à basse densité, surface : EN 1.0330 Equiv. | Type tableau blanc | Sans trou | 50 ~ 1800 | 50 ~ 900 | - | - | - | 3 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface, finition, revêtement
Matériau
Type
Nombre de trous
A(mm)
B(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles