Métal perforé - Standard

Métal perforé - Standard
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Les bords découpés peuvent interrompre les perforations. (L'emplacement de la découpe ne peut pas être spécifié.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Métal perforé - Standard:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
PMSEN 1.0330 équiv.Placage nickel
PMUEN 1.4301 équiv.-
PMALEN AW-1100 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
PMS4-480-420-1.2
Référence pièceIncrément de 1mmSélection TPMS, PMU, PMAL
TypeDABPMSPMUPMALPTaux de perforation (%)
PMS
PMU
150~70050~7000.5 0.8    0.5 0.8    -222.6
20.5 0.8 1.0     1.0   -340.2
3  1.0 1.2 1.6   1.0 1.2 1.5 -532.6
4729.6
5835.4
8-1.5 -1334.3
PMAL3100~700100~700--1.0 2.0 532.6
5835.4
91532.6
PMS8 n'est pas disponible. (PMU8 est sélectionnable.)
Incrément de 1mmPMS
ABD1D2D3D4D5
T=0.5T=0.8T=0.5T=0.8T=1.0T=1.0T=1.2T=1.6T=1.0T=1.2T=1.6T=1.0T=1.2T=1.6
50~10050~100              
101~20050~100              
101~200              
201~30050~100              
101~200              
201~300              
301~50050~100              
101~200              
201~300              
301~400              
401~500              
501~70050~100              
101~200              
201~300              
301~400              
401~500              
501~700              

Incrément de 1mmPMU
ABD1D2D3D4D5D8
T=0.5T=0.8T=1.0T=1.0T=1.2T=1.5T=1.0T=1.2T=1.5T=1.0T=1.2T=1.5T=1.5
50~10050~100             
101~20050~100             
101~200             
201~30050~100             
101~200             
201~300             
301~50050~100             
101~200             
201~300             
301~400             
401~500             
501~70050~100             
101~200             
201~300             
301~400             
401~500             
501~700             

Incrément de 1mmPMAL
ABD3D5D9
T=1.0T=2.0T=1.0T=2.0T=1.0T=2.0
100~200100~200      
201~300100~200      
201~300      
301~500100~200      
201~300      
301~400      
401~500      
501~700100~200      
201~300      
301~400      
401~500      
501~700      



Modifications

Métal perforé - Standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMAL3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMAL5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMAL9-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMS1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMS2-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMS3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMU1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMU2-[50-700/1]-[50-700/1]-1
PMU3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU8-[50-700/1]-[50-700/1]-1.5
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Diam. du trou de perforation D
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 jours 10EN AW-1100 Equiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 jours 10EN AW-1100 Equiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 jours 10EN AW-1100 Equiv.950 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 jours 10EN 1.0330 Equiv.150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 7 jours 10EN 1.0330 Equiv.250 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 1
1 7 jours 10EN 1.0330 Equiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 jours 10EN 1.0330 Equiv.450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 jours 10EN 1.0330 Equiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.250 ~ 70050 ~ 7001
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.850 ~ 70050 ~ 7001.5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

A≥B Les bords découpés peuvent interrompre les perforations. (L'emplacement de la découpe ne peut pas être spécifié.)

Informations de base

Caractéristiques Trou rond 60° de type échelonné

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique