Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
PMRU, PMRF, PMLU | EN 1.0038 équiv. | Zingage |
PMRUS, PMRFS, PMLUS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | B |
PMLU5 | - | 480 | - | 420 |
Référence pièce | Unité configurable 1mm | T | P | L | Taux de perforation % | ||
Type | D | A | B | ||||
PMRU PMRUS | 5 | 100~500 | 100~500 | 1.0 | 8 | - | 30.7 |
8 | 12 | - | 34.9 | ||||
10 | 15 | - | 34.9 | ||||
PMLU PMLUS | 5 | 1.0 | 25 | 20 | 47.1 |
Référence pièce | Unité configurable 10mm | T | P | Taux de perforation % | ||
Type | D | A | B | |||
PMRF PMRFS | 5 | 100~500 | 100~500 | 1.0 | 10 | 19.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Caractéristiques | Diam. du trou de perforation D (φ) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Type à trou contre-alésé | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à trou contre-alésé | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 8 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 10 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 8 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à trou rond parallèle | 10 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Caractéristiques
Diam. du trou de perforation D(φ)
A(mm)
B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles