Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
MPBD□ MPBH□ | Contreplaqué stratifié (peuplier) + Double couche de résine mélamine |
PBD□ PBH□ | Contreplaqué stratifié (peuplier) |
Référence pièce | - | A | - | B | - | Couleur | - | R | - | U | - | E, G, K, S, X, Y, F, J |
MPBHB20 PBD12 | - - | 800 320 | - - | 600 250 | - | S | - | R20 | - | E30 - G30 - S30 - F60 |
Référence pièce | A Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | Couleur | Sélection R U | E | G | K | S | X | Y | F | J | |
Type | Sélection T | 15~60 Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | ||||||||||
MPBD | 10 15 20 | 200~1200 | 200~1000 | S (gris) | - | - | - | ||||||
MPBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
MPBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
MPBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
MPBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
MPBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
MPBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
MPBHC | E | G | K | S | - | F | J | ||||||
PBD | 12 16 20 | - | - | - | - | ||||||||
PBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
PBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
PBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
PBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
PBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
PBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
PBHC | E | G | K | S | - | F | J |
(Ex.) | Référence pièce | - | A | - | B | - | Couleur | - | R | - | E, G, S, F |
MPBHB10 | - | 800 | - | 600 | - | S | - | R20 | - | E30-G30- S30-F60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Forme | Epaisseur T (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | R (mm) | S (mm) | Sélection de la couleur | U (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | - | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | - | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | - | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 4 angles R | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Gris [S] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 4 angles R | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Gris [S] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 4 angles R | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Gris [S] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, 2 encoches au milieu | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, 2 encoches au milieu | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, 2 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, 4 encoches au milieu | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, 4 encoches au milieu | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, 4 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | Encoches aux 4 angles | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | Encoches aux 4 angles | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | Encoches aux 4 angles | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier)+Double couche de résine mélamine | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris [S] | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | - | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | - | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | - | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 4 angles R | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | - | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 4 angles R | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | - | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 4 angles R | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | - | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, 2 encoches au milieu | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, 2 encoches au milieu | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, 2 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, 4 encoches au milieu | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, 4 encoches au milieu | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, 4 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | Encoches aux 4 angles | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | - | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | Encoches aux 4 angles | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | - | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | Encoches aux 4 angles | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | - | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Contreplaqué stratifié (peuplier) | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Forme
Epaisseur T(mm)
A(mm)
B(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
J(mm)
K(mm)
R(mm)
S(mm)
Sélection de la couleur
U(mm)
X(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles