Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Ressort intégré |
FLOK | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | JIS-SWP-B |
FLOKS | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
Référence pièce |
FLOK125 FLOR70 |
Référence pièce | Hauteur de montage | Course | D | Dimensions de la plaque de montage | t | (K) | (U) | (J) | Constante du ressort Kgf/mm | Masse (kg) | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | Y1 (min.) | Y2 (max) | A | C | F | G | d | FLOK | FLOKS | FLOK | FLOKS | |||||||
FLOK FLOKS (acier inoxydable) | 65 | 85 | 75 | 90 | 60 | 105 | 135 | 67 | 103 | 10.5 | 2.3 (2.0) | 22.4 | 45 | 23 | 1.81 | 1.58 | 1.1 | ||
75 | 92(93) | 82.5 | 97.5 | 1.2 | |||||||||||||||
75A | 106(102) | 96(92) | 111(107) | 1.2 | |||||||||||||||
100 | 130 | 110 | 135 | 90 | 70 | 110 | 11 | 4.5 | 2.4 | 73 | 41 | 3.09 | 2.73 | 1.4 | |||||
125 | 165 | 145 | 170 | 1.5 | |||||||||||||||
150 | 190 | 170 | 195 | 1.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FLOK65 |
FLOK75 |
FLOK75A |
FLOK100 |
FLOK125 |
FLOK150 |
FLOKS65 |
FLOKS75 |
FLOKS75A |
FLOKS100 |
FLOKS125 |
FLOKS150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Hauteur de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | 85 | |
32.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | 92 | |
31.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | 106 | |
31.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | 130 | |
32.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | 165 | |
33.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | 190 | |
113.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 85 | |
114.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 93 | |
115.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 102 | |
115.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 130 | |
117.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 165 | |
119.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 190 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Type | Butées de sol |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Hauteur de montage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles