Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Ressort intégré | Tampon |
FLOR | EN 1.0330 équiv. | Galvanisation au zinc | JIS-SWP-B | EPDM |
FLORS | EN 1.4301 équiv. | - | Caoutchouc électriquement conducteur |
Référence pièce |
FLOK125 FLOR70 |
Référence pièce | Course (S) | (Y) | H | h | W | A | R | Dimensions de montage | B | d | U | J | E | Constante du ressort N/mm {Kgf/mm} | Charge d'appui admissible sur la pédale N | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | P1 | P2 | P3 | P4 | F | N | FLOR | FLORS | FLOR | FLORS | ||||||||||||||
FLOR FLORS | 70 | 30 | 160 | 85 | 68 | 40 | 60 | 76 | 45 | - | - | - | 30 | 5.5 | 10 | 20 | 24 | 34 | 15 | 6.91 {0.704} | 60 | 110 | 270 | ||
100 | 210 | 117.5 | 100 | 60 | 80 | 90 | 35 | 35 | - | - | 50 | 7 | 16 | 30 | 34 | 40 | 18 | 620 | |||||||
130 | 34 | 240 | 147.5 | 130 | 110 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 770 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FLOR70 |
FLOR100 |
FLOR130 |
FLORS70 |
FLORS100 |
FLORS130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Hauteur de montage (mm) | Pression de poussée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 68 | Moyen | |
19.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 100 | Moyen | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 130 | Moyen | |
32.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 68 | Polyacétal | |
35.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 90 | Polyacétal | |
42.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 130 | Polyacétal |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Caractéristiques | Type compact | Type | Butées de sol |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Hauteur de montage(mm)
Pression de poussée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles