Inscription
Configurer
  • Taille du filetage / taraudage
  • E(mm)
      [8-15/0.5mm unités]
    • F(mm)
        [8-28/0.5mm unités]
      • G(mm)
          [42-62/0.5mm unités]
        • P(mm)
            [8-29/0.5mm unités]
          • Q(mm)
              [7-13/0.5mm unités]
            • R(mm)
                [57-63/0.5mm unités]
              • Sélection du diam. nominal du trou traversant [N]
              • Type
              • CAO
              • Jours d'expédition estimés
                • Tout
                • Dans les 8 jours ouvrables

              Plaque de montage du rouleau d'appareil pour boulons filetés, version avec trou de montage libre

              Référence pièce:

              encore indéterminée. 2 références possibles.
              Quantité :

              Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

              Plaques de montage pour roulettes à montage latéral:Affichage d'image associés
              Matériau : EN AC-46100 équiv.
              Traitement de surface Peinture au four (argent)

              Spécifications

              Référence pièce-N-E-F-G-P-Q-R
              CPHM10-5-E12-F25.5-G46.5-P28-Q13-R58
              Référence pièceN Sélection (de trou traversant)Position de perçage, incrément de 0,5 mmMasse (g)Prix unitaire
              TypeM (normal)EFGPQR
              CPHM10568~158~2842~628~297~1357~63135 
              12

              Liste des numéros de pièces

              Nombre d’articles

              Taille du filetage / taraudage

              E

              (mm)

              F

              (mm)

              G

              (mm)

              P

              (mm)

              Q

              (mm)

              R

              (mm)

              Sélection du diam. nominal du trou traversant [N]

              RoHS?Quantité minimale de commande
              10
              8 ~ 15
              8 ~ 28
              42 ~ 62
              8 ~ 29
              7 ~ 13
              57 ~ 63
              5 ~ 6
              10
              1 pièces
              12
              8 ~ 15
              8 ~ 28
              42 ~ 62
              8 ~ 29
              7 ~ 13
              57 ~ 63
              5 ~ 6
              10
              1 pièces
              Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
              Jour d'expédition standard
              -
              ( - )
              8 jours ouvrables
              -
              ( - )
              8 jours ouvrables

              Plus d'informations

              Schéma et spécifications

              Exemple d'utilisation

              Plaques de montage pour roulettes à montage latéral:Affichage d'image associés