Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Joint | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Matériau | Partie pivotante | Roue |
EN 1.4301 équiv. | - | Nylon pour moulage monomère (bleu) Nylon MC électriquement conducteur (noir) | Polyacétal | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CWMJ50 CWG50 | - - | N D |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | A | F | d | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | D | Nylon pour moulage monomère | Nylon MC électriquement conducteur | ||||||||||
Pivotant | CWG | 50 | N (nylon pour moulage monomère) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 75 | 84 | 64 | 8.5 | 12 | 43 | 4000 | 760 | ||
65 | 93 | 100 | 78 | 10.5 | 15 | 54 | 5000 | 1060 | |||||
75 | 102 | 58 | 6000 | 1120 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CWG50-D |
CWG50-N |
CWG65-D |
CWG65-N |
CWG75-D |
CWG75-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | |
143.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Non fourni | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | |
272.80 € 150.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 93 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | |
170.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 93 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Non fourni | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | |
328.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 102 | 485,01 à 750,00 | 600 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | |
197.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 102 | 485,01 à 750,00 | 600 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | Non fourni | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Butée | Non fourni | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 38 | Catégorie de charge | Charge lourde | Roulement de roue | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles