Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Flasque de roulement | Roulement | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Résistivité transversale spécifique | Matériau | Partie pivotante | Roue |
EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | Uréthane (bleu) Uréthane antistatique (jaune) Nylon MC électriquement conducteur (noir) | 1010 ou plus 107~109 102~104 | Acier inoxydable (austénite) | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CHEPA75 | - | U |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | d | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire 1 ~ 20 pièces | |||
Type | D | U | S | D | ||||||||
Pivotant | CHEPA | 75 | U (uréthane) S (uréthane antistatique) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 118 | 38 | 10.5 | 70 | 1000 | 1200 | |||
100 | 130 | 32 | 83 | 1350 |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire 1 ~ 20 pièces | |||
Type | D | U | S | D | |||||||
À visser sur pivot | CHGPA | 75 | U (uréthane) S (uréthane antistatique) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 122 | 38 | 70 | 800 | 1100 | |||
100 | 134 | 32 | 83 | 1250 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHEPA75-D |
CHEPA75-S |
CHEPA75-U |
CHEPA100-D |
CHEPA100-S |
CHEPA100-U |
CHGPA75-D |
CHGPA75-S |
CHGPA75-U |
CHGPA100-D |
CHGPA100-S |
CHGPA100-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.91 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 118 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
196.47 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 118 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
175.06 € | 1 | 18 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 118 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | 38 | ||
220.40 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
215.35 € | 1 | 64 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Antistatique | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
170.03 € | 1 | 64 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | 68 | 71 | 90 | 90 | - | 100 | 32 | ||
188.91 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à visser | 122 | 35.01 à 80.00 | 80 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | - | - | - | - | M12 | 75 | 38 | ||
196.47 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à visser | 122 | 35.01 à 80.00 | 80 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Antistatique | - | - | - | - | M12 | 75 | 38 | ||
181.34 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à visser | 122 | 35.01 à 80.00 | 80 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | - | - | - | - | M12 | 75 | 38 | ||
220.40 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à visser | 134 | 35.01 à 80.00 | 80 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | - | - | - | - | M12 | 100 | 32 | ||
215.35 € | 1 | 64 jours | 10 | Type à visser | 134 | 35.01 à 80.00 | 80 | [Uréthane] Uréthane antistatique | Antistatique | - | - | - | - | M12 | 100 | 32 | ||
168.76 € | 1 | 64 jours | 10 | Type à visser | 134 | 35.01 à 80.00 | 80 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | - | - | - | - | M12 | 100 | 32 |
Loading...
Butée | Non fourni | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Catégorie de charge | Charge légère/moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Roulement de roue | Fourni |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diam. filetage M
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles