Roulettes - Conducteur, type à visser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes - Conducteur, type à visser:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
CRMNU / CRMNSUEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc électriquement conducteur (noir)IntégréAucun
CSMSNU / CSMSNSUEN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique

Spécifications

Référence pièce
CSMSNU65B
Corps principalRéférence pièceBHErKMbtCharge admissible
(N)
Masse (g)Prix unitaire
Type en acierAcier inoxydableDType en acierAcier inoxydableType en acierAcier inoxydableType en acierAcier inoxydableType en acierAcier inoxydable
À visserCRMNUCSMSNU502068224747--12194.8 4.5 35300200
65A258927616112214.0 5.1 35500390
65B162340420
75A97286666122135600430
75B162340460
100A126318282122135500580
100B162340610
À visser avec butéeCRMNSUCSMSNSU502068224949323112194.8 4.5 35300220
65A2589277066434312214.0 5.1 35500440
65B162340470
75A97287168122135600480
75B162340510
100A1263182824443122135500650
100B162340680
Pour le type à visser, utiliser la clé pour insert de tuyau (P.903) et la clé dédiée (disponible sur le site Web).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CRMNSU50
CRMNSU65A
CRMNSU65B
CRMNSU75A
CRMNSU75B
CRMNSU100A
CRMNSU100B
CRMNU50
CRMNU65A
CRMNU65B
CRMNU75A
CRMNU75B
CRMNU100A
CRMNU100B
CSMSNSU50
CSMSNSU65A
CSMSNSU65B
CSMSNSU75A
CSMSNSU75B
CSMSNSU100A
CSMSNSU100B
CSMSNU50
CSMSNU65A
CSMSNU65B
CSMSNU75A
CSMSNU75B
CSMSNU100A
CSMSNU100B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau du raccord Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

5.65 €

1 Disponible 5 jours 1068≤35.00Avec une butée de rotation30AcierM125020

10.45 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Avec une butée de rotation50AcierM126525

10.45 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Avec une butée de rotation50AcierM166525

11.71 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Avec une butée de rotation60AcierM127525

11.71 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Avec une butée de rotation60AcierM167525

16.12 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation50AcierM1210025

16.12 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation50AcierM1610025

4.91 €

1 Disponible 5 jours 1068≤35.00Non fourni30AcierM125020

9.06 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Non fourni50AcierM126525

9.06 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Non fourni50AcierM166525

10.20 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Non fourni60AcierM127525

10.20 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Non fourni60AcierM167525

14.36 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni50AcierM1210025

14.36 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni50AcierM1610025

12.08 €

1 Disponible 5 jours 1068≤35.00Avec une butée de rotation30Acier inoxydableM125020

20.92 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Avec une butée de rotation50Acier inoxydableM126525

20.92 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Avec une butée de rotation50Acier inoxydableM166525

22.92 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Avec une butée de rotation60Acier inoxydableM127525

22.92 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Avec une butée de rotation60Acier inoxydableM167525

34.38 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation50Acier inoxydableM1210025

33.51 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation50Acier inoxydableM1610025

9.95 €

1 Disponible 5 jours 1068≤35.00Non fourni30Acier inoxydableM125020

18.90 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Non fourni50Acier inoxydableM126525

18.90 €

1 Disponible 5 jours 108935.01 à 80.00Non fourni50Acier inoxydableM166525

20.27 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Non fourni60Acier inoxydableM127525

20.27 €

1 Disponible 5 jours 109735.01 à 80.00Non fourni60Acier inoxydableM167525

28.83 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni50Acier inoxydableM1210025

28.83 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni50Acier inoxydableM1610025

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

our les clés dédiées, se reporter à la P.1084.

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Conductivité électrique Matériau de la roue Caoutchouc électriquement conducteur
Caractéristiques des roues Antistatique Catégorie de charge Charge légère/moyenne Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique