Roulettes - Acier inoxydable, type à visser

Roulettes - Acier inoxydable, type à visser
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Les roues en uréthane D=50 et D=65 sont de couleur marron.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes - Acier inoxydable, type à visser:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau
EN 1.4301 équiv.Meulage du corpsCaoutchouc (noir)-
Uréthane (gris)-
Nylon (blanc)-

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CSMNU75A-R
our les clés dédiées, se reporter à la P.1084.
r correspond au rayon de pivotement de la roue.
CSMNU et CSMNSU ne comportent pas de roulements.
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHMbrBECharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDR / N
(Caoutchouc / Nylon)
U (uréthane)Roues en caoutchoucRoues en uréthaneRoues en nylonRoues en caoutchoucRoues en uréthaneRoues en nylonRoues en caoutchoucRoues en uréthaneRoues en nylon
À visserCSMNU50R
(Caoutchouc)

U
(Uréthane)

N
(Nylon)
7412213553282527500600600304255270   
65896125700325305290   
75A97122135662628600700800398310304   
75B162340431340337
100A126122135822831500600600551385371   
100B162340584423404  
À visser
avec butée
CSMNSU507412213567282527500600600334290300   
65896825700390335320   
75A97122135682628600700800473350334   
75B162340476385367
100A126122135822831500600600615435420   
100B162340648472453  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSMNSU50-N
CSMNSU50-R
CSMNSU50-U
CSMNSU65-N
CSMNSU65-R
CSMNSU65-U
CSMNSU75A-N
CSMNSU75A-R
CSMNSU75A-U
CSMNSU75B-N
CSMNSU75B-R
CSMNSU75B-U
CSMNSU100A-N
CSMNSU100A-R
CSMNSU100A-U
CSMNSU100B-N
CSMNSU100B-R
CSMNSU100B-U
CSMNU50-N
CSMNU50-R
CSMNU50-U
CSMNU65-N
CSMNU65-R
CSMNU65-U
CSMNU75A-N
CSMNU75A-R
CSMNU75A-U
CSMNU75B-N
CSMNU75B-R
CSMNU75B-U
CSMNU100A-N
CSMNU100A-R
CSMNU100A-U
CSMNU100B-N
CSMNU100B-R
CSMNU100B-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

9.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1074Avec une butée de rotation60[Nylon] Nylon (général)M125028

10.38 €

1 Disponible 5 jours 1074Avec une butée de rotation50CaoutchoucM125028

11.98 €

1 Disponible 5 jours 1074Avec une butée de rotation60[Uréthane] Uréthane (général)M125025

13.03 €

1 Disponible 5 jours 1089Avec une butée de rotation70[Nylon] Nylon (général)M126525

13.10 €

1 Disponible 5 jours 1089Avec une butée de rotation50CaoutchoucM126525

15.68 €

1 Disponible 5 jours 1089Avec une butée de rotation60[Uréthane] Uréthane (général)M126525

14.45 €

1 Disponible 5 jours 1097Avec une butée de rotation80[Nylon] Nylon (général)M127525

14.72 €

1 Disponible 5 jours 1097Avec une butée de rotation60CaoutchoucM127525

17.37 €

1 Disponible 5 jours 1097Avec une butée de rotation70[Uréthane] Uréthane (général)M127526

14.45 €

1 Disponible 5 jours 1097Avec une butée de rotation80[Nylon] Nylon (général)M167525

14.72 €

1 Disponible 5 jours 1097Avec une butée de rotation60CaoutchoucM167525

21.93 €

1 Disponible 5 jours 1097Avec une butée de rotation70[Uréthane] Uréthane (général)M167526

19.13 €

1 Disponible 5 jours 10126Avec une butée de rotation60[Nylon] Nylon (général)M1210025

19.78 €

1 Disponible 5 jours 10126Avec une butée de rotation50CaoutchoucM1210025

23.06 €

1 Disponible 5 jours 10126Avec une butée de rotation60[Uréthane] Uréthane (général)M1210028

23.53 €

1 Disponible 5 jours 10126Avec une butée de rotation60[Nylon] Nylon (général)M1610025

19.78 €

1 Disponible 5 jours 10126Avec une butée de rotation50CaoutchoucM1610025

25.73 €

1 Disponible 5 jours 10126Avec une butée de rotation60[Uréthane] Uréthane (général)M1610028

7.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1074Non fourni60[Nylon] Nylon (général)M125028

8.18 €

1 Disponible 5 jours 1074Non fourni50CaoutchoucM125028

9.77 €

1 Disponible 5 jours 1074Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)M125025

10.38 €

1 Disponible 5 jours 1089Non fourni70[Nylon] Nylon (général)M126525

10.45 €

1 Disponible 5 jours 1089Non fourni50CaoutchoucM126525

13.03 €

1 Disponible 5 jours 1089Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)M126525

11.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1097Non fourni80[Nylon] Nylon (général)M127525

12.06 €

1 Disponible 5 jours 1097Non fourni60CaoutchoucM127525

14.73 €

1 Disponible 5 jours 1097Non fourni70[Uréthane] Uréthane (général)M127526

11.80 €

1 Disponible 5 jours 1097Non fourni80[Nylon] Nylon (général)M167525

12.06 €

1 Disponible 5 jours 1097Non fourni60CaoutchoucM167525

14.73 €

1 Disponible 5 jours 1097Non fourni70[Uréthane] Uréthane (général)M167526

15.94 €

1 Disponible 5 jours 10126Non fourni60[Nylon] Nylon (général)M1210025

16.92 €

1 Disponible 5 jours 10126Non fourni50CaoutchoucM1210025

20.40 €

1 Disponible 5 jours 10126Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)M1210028

20.35 €

1 Disponible 5 jours 10126Non fourni60[Nylon] Nylon (général)M1610025

19.57 €

1 Disponible 5 jours 10126Non fourni50CaoutchoucM1610025

20.40 €

1 Disponible 5 jours 10126Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)M1610028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Caractéristiques des roues Non fourni
Matériau du raccord Acier inoxydable Catégorie de charge Charge légère/moyenne Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique