Roulettes moulées - Type pivotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes moulées - Type pivotant:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueRoulement
MatériauMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
CPBR, CPBKEN-JS 1040 équiv. (Peinture)Caoutchouc synthétique (noir), uréthane (rouge),
fer : EN-JS 1040 équiv. (vert)
Avec roulement à billesAucun
CPBR-B, CPBK-BAvec roulement à billesAvec roulement radial
CPBRNRoulement de butée et radial

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CPBR100
CPBK-B150
-
-
R
Z
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueB (Largeur de roue)HACF1F2G1G2dtErCharge admissible (N)Masse (g)
TypeDR / Z
(Caoutchouc) / (Moulage)
U
(Uréthane)
RUZRUZ
PivotantCPBR
(Sans roulement)
CPBR-B
(Avec roulement)
75R (caoutchouc)
U (uréthane)
Z (moulage)
3230112.5919165-65-117257070014001400115013001350
1003533144999971713085100021001900165017501850
12538361751101108080835105150028002800295030503250
1504038198120120909040120180035003500365037504050
2004442250148148112112141050155220049004900530057006200
2504846300180180140140126019030006500650086001010010300
300504835020420416016065220350083008300116001390013000
FixeCPBK
(Sans roulement)
CPBK-B
(Avec roulement)
753230112.5955775---118--7001400140085010001050
1003533144105708045100021001900145015501650
12538361751258110056150028002800230024002600
150403819813086180035003500290030003300
20044422501429311263149220049004900410045005000
2504846300190881606010300065006500570072007400
300504835020692175350083008300750098008900
Pour transport, type à pivotCPBRN
(Avec roulement de butée)
1003533140112112719071901083585100021001900228026502750
150403819512912990105901051245120180035003500429049005400
2004442250146146112120112120955155220049004900651073007800
2504846300176176134144134144151065190300065006500110001230012400

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPBK75-R
CPBK75-Z
CPBK100-R
CPBK100-Z
CPBK125-R
CPBK125-Z
CPBK150-R
CPBK150-Z
CPBK200-R
CPBK200-Z
CPBK250-R
CPBK250-Z
CPBK300-R
CPBK-B75-R
CPBK-B75-U
CPBK-B75-Z
CPBK-B100-R
CPBK-B100-U
CPBK-B100-Z
CPBK-B125-R
CPBK-B125-U
CPBK-B125-Z
CPBK-B150-R
CPBK-B150-U
CPBK-B150-Z
CPBK-B200-R
CPBK-B200-U
CPBK-B200-Z
CPBK-B250-R
CPBK-B250-U
CPBK-B250-Z
CPBK-B300-R
CPBK-B300-U
CPBK-B300-Z
CPBR75-R
CPBR75-Z
CPBR100-R
CPBR100-Z
CPBR125-R
CPBR125-Z
CPBR150-R
CPBR150-Z
CPBR200-R
CPBR200-Z
CPBR250-R
CPBR250-Z
CPBR300-R
CPBR-B75-R
CPBR-B75-U
CPBR-B75-Z
CPBR-B100-R
CPBR-B100-U
CPBR-B100-Z
CPBR-B125-R
CPBR-B125-U
CPBR-B125-Z
CPBR-B150-R
CPBR-B150-U
CPBR-B150-Z
CPBR-B200-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulement de roue

16.87 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe112.535.01 à 80.0070[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)75-95577532Charge moyenneNon fourni

15.75 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe112.580,01 à 140,00140[Acier] EN-JS 1040 Equiv.75-95577532Charge moyenneNon fourni

20.53 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe14480,01 à 140,00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)80451057010035Charge moyenneNon fourni

19.78 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe144140,01 à 220,00190[Acier] EN-JS 1040 Equiv.80451057010035Charge moyenneNon fourni

29.97 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe175140,01 à 220,00150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)100561258112538Charge moyenneNon fourni

29.97 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe175220,01 à 320,00280[Acier] EN-JS 1040 Equiv.100561258112538Charge moyenneNon fourni

37.27 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe198140,01 à 220,00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)100561308615040Charge moyenneNon fourni

36.02 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe198320,01 à 485,00350[Acier] EN-JS 1040 Equiv.100561308615040Charge moyenneNon fourni

57.69 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe250140,01 à 220,00220[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)112631429320044[Charge lourde] Charge lourdeNon fourni

56.93 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe250485,01 à 750,00490[Acier] EN-JS 1040 Equiv.112631429320044[Charge lourde] Charge lourdeNon fourni

97.86 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe300220,01 à 320,00300[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)160601908825048[Charge lourde] Charge lourdeNon fourni

103.02 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe300485,01 à 750,00650[Acier] EN-JS 1040 Equiv.160601908825048[Charge lourde] Charge lourdeNon fourni

131.36 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe350320,01 à 485,00350[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)175602069230050[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeNon fourni

22.17 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe112.535.01 à 80.0070[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)75-95577532Charge moyenneFourni

36.65 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe112.580,01 à 140,00140[Uréthane] Uréthane (général)75-95577530Charge moyenneFourni

21.16 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe112.580,01 à 140,00140[Acier] EN-JS 1040 Equiv.75-95577532Charge moyenneFourni

24.81 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe14480,01 à 140,00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)80451057010035Charge moyenneFourni

39.42 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe144140,01 à 220,00210[Uréthane] Uréthane (général)80451057010033Charge moyenneFourni

23.67 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe144140,01 à 220,00190[Acier] EN-JS 1040 Equiv.80451057010035Charge moyenneFourni

37.40 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe175140,01 à 220,00150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)100561258112538Charge moyenneFourni

61.21 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe175220,01 à 320,00280[Uréthane] Uréthane (général)100561258112536Charge moyenneFourni

34.75 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe175220,01 à 320,00280[Acier] EN-JS 1040 Equiv.100561258112538Charge moyenneFourni

42.57 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe198140,01 à 220,00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)100561308615040Charge moyenneFourni

72.04 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe198320,01 à 485,00350[Uréthane] Uréthane (général)100561308615038[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeFourni

41.68 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe198320,01 à 485,00350[Acier] EN-JS 1040 Equiv.100561308615040[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeFourni

63.48 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe250140,01 à 220,00220[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)112631429320044[Charge lourde] Charge lourdeFourni

104.28 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe250485,01 à 750,00490[Uréthane] Uréthane (général)112631429320042[Charge lourde] Charge lourdeFourni

60.44 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe250485,01 à 750,00490[Acier] EN-JS 1040 Equiv.112631429320044[Charge lourde] Charge lourdeFourni

112.21 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe300220,01 à 320,00300[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)160601908825048[Charge lourde] Charge lourdeFourni

168.00 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe300485,01 à 750,00650[Uréthane] Uréthane (général)160601908825046[Charge lourde] Charge lourdeFourni

103.64 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe300485,01 à 750,00600[Acier] EN-JS 1040 Equiv.160601908825048[Charge lourde] Charge lourdeFourni

149.11 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe350320,01 à 485,00350[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)175602069230050[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeFourni

218.13 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe350750.01 ou plus830[Uréthane] Uréthane (général)175602069230048[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeFourni

136.65 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe350750.01 ou plus830[Acier] EN-JS 1040 Equiv.175602069230050[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeFourni

24.32 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante112.535.01 à 80.0070[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)656591917532Charge moyenneNon fourni

22.92 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante112.580,01 à 140,00140[Acier] EN-JS 1040 Equiv.656591917532Charge moyenneNon fourni

31.61 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante14480,01 à 140,00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)7171999910035Charge moyenneNon fourni

31.12 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante144140,01 à 220,00190[Acier] EN-JS 1040 Equiv.7171999910035Charge moyenneNon fourni

45.46 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante175140,01 à 220,00150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)808011011012538Charge moyenneNon fourni

45.46 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante175220,01 à 320,00280[Acier] EN-JS 1040 Equiv.808011011012538Charge moyenneNon fourni

51.13 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante198140,01 à 220,00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)909012012015040Charge moyenneNon fourni

49.87 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante198320,01 à 485,00350[Acier] EN-JS 1040 Equiv.909012012015040Charge moyenneNon fourni

83.38 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante250140,01 à 220,00220[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)11211214814820044[Charge lourde] Charge lourdeNon fourni

82.62 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante250485,01 à 750,00490[Acier] EN-JS 1040 Equiv.11211214814820044[Charge lourde] Charge lourdeNon fourni

141.17 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante300220,01 à 320,00300[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)14014018018025048[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeNon fourni

145.85 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante300485,01 à 750,00650[Acier] EN-JS 1040 Equiv.14014018018025048[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeNon fourni

182.98 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante350320,01 à 485,00350[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)16016020420430050[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeNon fourni

29.47 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante112.535.01 à 80.0070[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)656591917532Charge moyenneFourni

43.83 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante112.580,01 à 140,00140[Uréthane] Uréthane (général)656591917530Charge moyenneFourni

28.46 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante112.580,01 à 140,00140[Acier] EN-JS 1040 Equiv.656591917532Charge moyenneFourni

35.26 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante14480,01 à 140,00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)7171999910035Charge moyenneFourni

50.13 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante144140,01 à 220,00210[Uréthane] Uréthane (général)7171999910033Charge moyenneFourni

34.38 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante144140,01 à 220,00190[Acier] EN-JS 1040 Equiv.7171999910035Charge moyenneFourni

52.00 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante175140,01 à 220,00150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)808011011012538Charge moyenneFourni

75.94 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante175220,01 à 320,00280[Uréthane] Uréthane (général)808011011012536[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeFourni

49.37 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante175220,01 à 320,00280[Acier] EN-JS 1040 Equiv.808011011012538[Charge extra-lourde] Charge extra-lourdeFourni

55.66 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante198140,01 à 220,00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)909012012015040Charge moyenneFourni

85.27 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante198320,01 à 485,00350[Uréthane] Uréthane (général)909012012015038Charge moyenneFourni

54.79 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante198320,01 à 485,00350[Acier] EN-JS 1040 Equiv.909012012015040Charge moyenneFourni

87.90 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante250140,01 à 220,00220[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)11211214814820044[Charge lourde] Charge lourdeFourni

Loading...

Plus d'informations

Roulettes moulées - Type pivotant:Affichage d'image associés
Roulettes moulées - Type pivotant:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
∙ Durabilité excellente par rapport aux roulettes en fer et utilisation possible pour déplacer des objets lourds dans des conditions difficiles.
■Environnement de fonctionnement
∙ Un lavage à l'eau ou une immersion dans de l'eau de mer peut entraîner une oxydation prématurée ou de la corrosion.
∙ L'exposition aux acides, au sel, aux alcalis et à d'autres produits chimiques ou de l'huile peut entraîner une détérioration.
∙ Utiliser dans des plages de températures comprises entre -5 et 60°C.
■Attention
∙ La charge maximale ne peut pas être supportée si la surface de la route est très irrégulière.
∙ Éviter une traction par une force motrice (à l'exception du type pour transport).
∙ La roulette doit être bien fixée pour empêcher les vibrations.
Ex.) Lorsque le diamètre de filetage est M12, le couple correspondant est 220~500kgf/cm.
∙ La charge doit être appliquée à la verticale de la roulette.

Informations de base

Butée Non fourni Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique