Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Arbre | Roue | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Nylon (noir) |
Référence pièce | - | M | - | Matériau de la roue |
CHAM60 CHAN50 | - | 8 | - - | N N |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | Plaque de montage | (r) | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire (4 pièces par jeu) | |
Type | D | d | |||||||
Pivotant | CHAM | 50 | N (nylon) | 62 | 5.5 | 50 | 1000 | 210 | |
60 | 74 | 54 | 1200 | 240 | |||||
Butée | CHAS | 50 | 62 | 52 | 1000 | 220 | |||
60 | 74 | 56 | 1200 | 250 |
Corps principal | Référence pièce | M | Matériau de la roue | H | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire (4 pièces par jeu) | ||
Type | D | |||||||||
À visser sur pivot | CHAN | 50 | 8 | N (Nylon) | 58 | 50 | 1000 | 170 | ||
60 | 8 | 10 | 70 | 54 | 1200 | 200 | ||||
À visser sur pivot avec butée | CHANS | 50 | 8 | 58 | 52 | 1000 | 180 | |||
60 | 8 | 10 | 70 | 56 | 1200 | 210 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHAM50-N |
CHAM60-N |
CHAN50-8-N |
CHAN60-8-N |
CHAN60-10-N |
CHANS50-8-N |
CHANS60-8-N |
CHANS60-10-N |
CHAS50-N |
CHAS60-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.16 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 62 | Non fourni | 100 | - | 50 | |
23.56 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 74 | Non fourni | 120 | - | 60 | |
21.16 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 58 | Non fourni | 100 | M8 | 50 | |
23.56 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 70 | Non fourni | 120 | M8 | 60 | |
23.56 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 70 | Non fourni | 120 | M10 | 60 | |
26.71 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 58 | Avec une butée de rotation | 100 | M8 | 50 | |
29.22 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 70 | Avec une butée de rotation | 120 | M8 | 60 | |
29.22 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 70 | Avec une butée de rotation | 120 | M10 | 60 | |
26.71 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 62 | Avec une butée de rotation | 100 | - | 50 | |
29.22 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 74 | Avec une butée de rotation | 120 | - | 60 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Nylon (général) | Caractéristiques des roues | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Autres | Largeur de roue B(mm) | 62 | Catégorie de charge | Charge légère/moyenne |
Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. filetage M
Diamètre de roue D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles