Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Roue | Support de nivellement | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Partie pivotante | Roue | |
CMAF | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome noir | Phénol | Caoutchouc néoprène | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMAF65 | - | F |
Référence pièce | Matériau de la roue | B | H | F | A | S1 | S2 | d1 | d2 | t | E1 | E2 | r1 | r2 | Charge admissible (N) | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||||||||||
CMAF | 50 | F(phénol) | 28 | 68 | 110 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 6.2 | 2.3 | 25 | 35 | 53 | 61 | 1500 | |
65 | 36 | 92 | 144 | 125 | 10 | 10 | 10.5 | 8.2 | 3.2 | 25 | 49 | 61 | 75 | 2000 | |||
75 | 106 | 28 | 69 | 2100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMAF50-F |
CMAF65-F |
CMAF75-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 68 | 150 | 90 | 90 | 110 | 110 | 50 | 28 | |
55.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 92 | 200 | 125 | 125 | 144 | 144 | 65 | 36 | |
61.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 106 | 210 | 125 | 125 | 144 | 144 | 75 | 36 |
Loading...
Type à roulettes | Avec supports de nivellement | Plage de charge(daN) | 140,01 à 220,00 | Butée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Phenol | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulement de roue | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles