Roulettes avec pieds de réglage-Charge moyenne

Roulettes avec pieds de réglage-Charge moyenne

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes avec pieds de réglage-Charge moyenne:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueSupport de nivellementRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surfacePartie pivotanteRoue
CMASEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincNylon renforcéEN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincIntégréIntégré
CMASSEN 1.4301 équiv.-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CMAS65-F
Référence pièceMatériau de la roueHdErCharge admissible (N)Prix unitaire
TypeDCMASCMASS
CMAS
CMASS
50F(nylon renforcé)7419.61146732500
659518.85184

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMAS50-F
CMAS65-F
CMASS50-F
CMASS65-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Matériau du raccord Diamètre de roue D
(Ø)

25.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1074Acier50

30.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1095Acier65

88.02 €

1 Disponible 5 jours 1074Acier inoxydable50

115.88 €

1 Disponible 5 jours 1095Acier inoxydable65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec supports de nivellement Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00 Butée Non fourni
Charge admissible(daN) 250 Matériau de la roue Nylon renforcé Caractéristiques des roues Non fourni
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 80 Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 75 Longueur de la plaque(mm) 102
Largeur de la plaque(mm) 102 Largeur de roue B(mm) 45 Catégorie de charge Charge moyenne
Roulement de roue Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique