Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Roue | Support de nivellement | Roulement (roulette) | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | ||
CLAN | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Plastique spécial renforcé | Caoutchouc néoprène | Intégré |
CLAM | MC Nylon |
Référence pièce |
CLAN65 |
Référence pièce | B | H | S1 | S2 | Charge admissible N | Prix unitaire | |||
Type | D | CLAN | CLAM | CLAN | CLAM | ||||
CLAN CLAM | 65 | 40 | 39 | 92 | 10 | 8 | 2942 | ||
75 | 106 | 15 | 10 | 3923 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CLAM65 |
CLAM75 |
CLAN65 |
CLAN75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 220,01 à 320,00 | 294.2 | [Nylon] MC Nylon | 65 | 39 | |
94.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 106 | 320,01 à 485,00 | 392.3 | [Nylon] MC Nylon | 75 | 39 | |
63.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 220,01 à 320,00 | 294.2 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | 65 | 40 | |
66.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 106 | 320,01 à 485,00 | 392.3 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | 75 | 40 |
Loading...
Butée | Non fourni | Matériau du raccord | Acier | Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) | 71 | Longueur de la plaque(mm) | 90 | Largeur de la plaque(mm) | 90 |
Catégorie de charge | Charge lourde | Roulement de roue | Fourni |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles