Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Roue | Plaque | Support de nivellement | |
Matériau | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
CAZL | Fonte grise ductile | Caoutchouc | Fonte grise ductile | Finition au four (noir) | EN 1.0038 Équiv. Caoutchouc : caoutchouc néoprène |
Uréthane | |||||
Fonte grise ductile | |||||
CAL75 | MC Nylon | Peinture (verte) |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CAZL75 CAL75 | - | R |
Référence pièce | Matériau de la roue | B | E | d | Charge admissible N | Prix unitaire | ||||||||
Type | D | R / M / Z | U | R (caoutchouc) | U (uréthane) | M (nylon MC) | Z (moulage) | R (caoutchouc) | U (uréthane) | M (nylon MC) | Z (moulage) | |||
CAZL | 75 | R (caoutchouc) | 32 | 30 | 25 | 9 | 1500 | 2500 | 3000 | 3600 | ||||
U (uréthane) | ||||||||||||||
M (nylon MC) | ||||||||||||||
Z (moulage) |
Référence pièce | D | B | E | d | Charge admissible N | Prix unitaire |
CAL75 | 75 | 32 | 26 | 9 | 3528 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CAL75 |
CAZL75-M |
CAZL75-R |
CAZL75-U |
CAZL75-Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 320,01 à 485,00 | 352.8 | [Nylon] MC Nylon | [Charge lourde] Charge lourde | |
124.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 220,01 à 320,00 | 300 | [Nylon] MC Nylon | Charge moyenne | |
104.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 140,01 à 220,00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | Charge moyenne | |
121.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 220,01 à 320,00 | 250 | [Uréthane] Uréthane (général) | Charge moyenne | |
102.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 320,01 à 485,00 | 360 | [Acier] Fonte | Charge moyenne |
Loading...
Type à roulettes | Avec supports de nivellement | Hauteur de montage H(mm) | 124.5 | Butée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier | Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) | 70 |
Longueur de la plaque(mm) | 150 | Largeur de la plaque(mm) | 150 | Diamètre de roue D(Ø) | 75 |
Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles