Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé

Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé
  • Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé:Affichage d'image associés
Référence pièceRoue
TypeMatériau (couleur)
HCFTFNylon (gris)
HCFTFMNylon MC (bleu)
HCFTFDNylon MC électriquement conducteur (noir)
*HCFTF500 est un phénol (noir).
*HCFTFD250 et 350 sont gris.
Corps principalVis de décollageTampon
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériau
60
130
EN AC-46100 équiv.Peinture noireEN 1.0038 Équiv.Chrome
Chrome
EPDM
250
350
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent (noir)
500EN-JS 1040 équiv.Peinture noire

Spécifications

Référence pièce-N-E-F-G-P-Q-R
HCFTF130-6-E18-F55-G80-P20-Q55-R70
Référence pièceN (Dia. nominal)
Sélection
Emplacement de perçage Incrément de 1mmCharge admissibleMasse
(g)
TypeE / PF / G / Q / RkgfN
HCFTF605 6(5+N/2)~(25-N/2)(45+N/2)~(90-N/2)60588600
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD
1306 8 10(45+N/2)~(120-N/2)13012751100
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD
250(50+N/2)~(112-N/2)25024511445
350(5+N/2)~(20-N/2)(60+N/2)~(130-N/2)35034322170
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD
5008 10(10+N/2)~(35-N/2)(50+N/2)~(75-N/2)
(120+N/2)~(150-N/2)
50049025600

Modifications

Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HCFTF60-[5,​6]-E[8-22/1]-F[48-87/1]-G[48-87/1]-P[8-22/1]-Q[48-87/1]-R[48-87/1]
HCFTF130-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-22/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1]
HCFTF250-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1]
HCFTF350-[6,​8,​10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1]
HCFTF500-[8,​10]-E[14-31/1]-F[58-142/1]-G[58-142/1]-P[14-31/1]-Q[58-142/1]-R[58-142/1]
HCFTFD130-[6,​8,​10]-E[8-20/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-20/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1]
HCFTFD250-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1]
HCFTFD350-[6,​8,​10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[55-70/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[55-70/1]-R[125-145/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[55-70/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[125-145/1]-R[125-145/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[125-145/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[55-70/1]-R[125-145/1]
HCFTFD500-[8,​10]-E[15-30/1]-F[125-145/1]-G[125-145/1]-P[15-30/1]-Q[125-145/1]-R[125-145/1]
HCFTFM130-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[48-117/1]-G[48-117/1]-P[8-22/1]-Q[48-117/1]-R[48-117/1]
HCFTFM250-[6,​8,​10]-E[8-22/1]-F[53-109/1]-G[53-109/1]-P[8-22/1]-Q[53-109/1]-R[53-109/1]
HCFTFM350-[6,​8,​10]-E[8-17/1]-F[63-127/1]-G[63-127/1]-P[8-17/1]-Q[63-127/1]-R[63-127/1]
HCFTFM500-[8,​10]-E[14-31/1]-F[55-142/1]-G[55-142/1]-P[14-31/1]-Q[55-142/1]-R[55-142/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
Sélection du diam. nominal du trou traversant [N]
1 8 jours 106635.01 à 80.0058.8[Nylon] Nylon (général)Non fourni95954018Charge légère/moyenne8 ~ 2248 ~ 8748 ~ 878 ~ 2248 ~ 8748 ~ 875 ~ 6
1 8 jours 109580,01 à 140,00127.5[Nylon] Nylon (général)Non fourni1251256025Charge légère/moyenne8 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1178 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1176 ~ 10
1 8 jours 1088220,01 à 320,00245.1[Nylon] Nylon (général)Non fourni1351355032Charge moyenne8 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1098 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1096 ~ 10
1 13 jours 1096320,01 à 485,00343.2[Nylon] Nylon (général)Non fourni1551556536[Charge lourde] Charge lourde8 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1278 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1276 ~ 10
1 13 jours 10128485,01 à 750,00490.2[Nylon] Nylon (général)Non fourni1651657548[Charge lourde] Charge lourde14 ~ 3158 ~ 14258 ~ 14214 ~ 3158 ~ 14258 ~ 1428 ~ 10
1 8 jours 109580,01 à 140,00127.5[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique1251256025Charge légère/moyenne8 ~ 2048 ~ 11748 ~ 1178 ~ 2048 ~ 11748 ~ 1176 ~ 10
1 13 jours 1088220,01 à 320,00245.1[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique1351355032Charge moyenne8 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1098 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1096 ~ 10
1 13 jours 1096320,01 à 485,00343.2[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique1551556536[Charge lourde] Charge lourde8 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1278 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1276 ~ 10
1 13 jours 10128485,01 à 750,00490.2[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique1651657548[Charge lourde] Charge lourde15 ~ 3055 ~ 70125 ~ 14515 ~ 3055 ~ 70125 ~ 1458 ~ 10
1 13 jours 10128485,01 à 750,00490.2[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique1651657548[Charge lourde] Charge lourde15 ~ 3055 ~ 70125 ~ 14515 ~ 30125 ~ 145125 ~ 1458 ~ 10
1 13 jours 10128485,01 à 750,00490.2[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique1651657548[Charge lourde] Charge lourde15 ~ 30125 ~ 145125 ~ 14515 ~ 3055 ~ 70125 ~ 1458 ~ 10
1 13 jours 10128485,01 à 750,00490.2[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique1651657548[Charge lourde] Charge lourde15 ~ 30125 ~ 145125 ~ 14515 ~ 30125 ~ 145125 ~ 1458 ~ 10
1 8 jours 109580,01 à 140,00127.5[Nylon] MC NylonNon fourni1251256025Charge légère/moyenne8 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1178 ~ 2248 ~ 11748 ~ 1176 ~ 10
1 8 jours 1088220,01 à 320,00245.1[Nylon] MC NylonNon fourni1351355032Charge moyenne8 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1098 ~ 2253 ~ 10953 ~ 1096 ~ 10
1 13 jours 1096320,01 à 485,00343.2[Nylon] MC NylonNon fourni1551556536[Charge lourde] Charge lourde8 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1278 ~ 1763 ~ 12763 ~ 1276 ~ 10
1 13 jours 10128485,01 à 750,00490.2[Nylon] MC NylonNon fourni1651657548[Charge lourde] Charge lourde14 ~ 3155 ~ 14255 ~ 14214 ~ 3155 ~ 14255 ~ 1428 ~ 10

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à roulettes Avec supports de nivellement Butée Non fourni Matériau du raccord Acier

Produits complémentaires

Assistance technique