Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FJKN | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc |
FJKNS | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique |
Référence pièce |
FJWN12-150 NFJNCT12-100 MAJB16-75 |
M | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t |
10 | 7 | 8 | 18 | 17 | 2 |
12 | 8 | 10 | 19 | ||
16 | 10 | 13 | 24 | ||
20 | 13 | 16 | 30 |
Référence pièce | L | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | M-A | FJKN | FJKNS | |||
FJKN FJKNS (acier inoxydable) | 10-75 | 102 | 4.3 | 186 | ||
10-100 | 127 | 204 | ||||
12-75 | 103 | 4.9 | 211 | |||
12-100 | 128 | 229 | ||||
12-125 | 153 | 245 | ||||
12-150 | 178 | 264 | ||||
16-75 | 105 | 5.9 | 307 | |||
16-100 | 130 | 337 | ||||
16-130 | 160 | 376 | ||||
16-150 | 180 | 403 | ||||
16-180 | 210 | 442 | ||||
20-100 | 133 | 8.8 | 509 | |||
20-130 | 163 | 571 | ||||
20-150 | 183 | 613 | ||||
20-180 | 213 | 674 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 4.3 | 75 | 10 | |
3.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 4.3 | 100 | 10 | |
3.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 4.9 | 75 | 12 | |
3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 4.9 | 100 | 12 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 4.9 | 125 | 12 | |
4.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 4.9 | 150 | 12 | |
4.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 5.9 | 75 | 16 | |
4.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 5.9 | 100 | 16 | |
6.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 5.9 | 130 | 16 | |
6.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 5.9 | 150 | 16 | |
7.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 5.9 | 180 | 16 | |
8.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 8.8 | 100 | 20 | |
6.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 8.8 | 130 | 20 | |
7.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 8.8 | 150 | 20 | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 8.8 | 180 | 20 | |
16.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 4.3 | 75 | 10 | |
16.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 4.3 | 100 | 10 | |
16.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 4.9 | 75 | 12 | |
20.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 4.9 | 100 | 12 | |
21.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 4.9 | 125 | 12 | |
21.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 4.9 | 150 | 12 | |
18.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 5.9 | 75 | 16 | |
26.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 5.9 | 100 | 16 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 5.9 | 130 | 16 | |
28.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 5.9 | 150 | 16 | |
30.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 5.9 | 180 | 16 | |
31.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 8.8 | 100 | 20 | |
33.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 8.8 | 130 | 20 | |
35.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 8.8 | 150 | 20 | |
38.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | 8.8 | 180 | 20 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Type fixe | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Largeur D(mm) | 70 | Hauteur du corps principal(mm) | 18 | Propriétés | Standard |
Mécanisme pivotant | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles