Pieds de réglage - Type à 2 trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pieds de réglage - Type à 2 trous:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
FJWNEN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zinc
FJWNSEN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique

Spécifications

Référence pièce
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
M 1 2 E B t
10 7 8 23 17 2
12 8 10 22.5 19
16 10 13 24
20 13 16 21.5 30

■2-trous de vis
Référence pièce L Charge verticale admise
(kN)
Masse
(g)
Prix unitaire
Type M-A FJWN FJWNS
FJWN

FJWNS
(acier inoxydable)
10-75 107 4.3 239    
10-100 132 251    
12-75 107.5 4.9 276    
12-100 132.5 294    
12-125 157.5 310    
12-150 182.5 329    
16-75 109.5 5.9 377    
16-100 134.5 407    
16-130 164.5 446    
16-150 184.5 473    
16-180 214.5 512    
20-100 136.5 8.8 587    
20-130 166.5 653    
20-150 186.5 690    
20-180 216.5 752    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJWN10-75
FJWN10-100
FJWN12-75
FJWN12-100
FJWN12-125
FJWN12-150
FJWN16-75
FJWN16-100
FJWN16-130
FJWN16-150
FJWN16-180
FJWN20-100
FJWN20-130
FJWN20-150
FJWN20-180
FJWNS10-75
FJWNS10-100
FJWNS12-75
FJWNS12-100
FJWNS12-125
FJWNS12-150
FJWNS16-75
FJWNS16-100
FJWNS16-130
FJWNS16-150
FJWNS16-180
FJWNS20-100
FJWNS20-130
FJWNS20-150
FJWNS20-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

9.06 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1134.3752310

9.32 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1134.31002310

9.95 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1134.97522.512

10.07 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1134.910022.512

10.45 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1134.912522.512

10.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1134.915022.512

11.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1135.97522.516

12.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1135.910022.516

12.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1135.913022.516

13.35 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1135.915022.516

14.48 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1135.918022.516

15.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1138.810021.520

15.61 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1138.813021.520

16.51 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1138.815021.520

18.14 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent1138.818021.520

15.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1104.3752310

15.75 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1104.31002310

16.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1104.97522.512

17.39 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1104.910022.512

18.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1104.912522.512

18.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1104.915022.512

20.65 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1105.97522.516

21.28 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1105.910022.516

23.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1105.913022.516

24.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1105.915022.516

26.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1105.918022.516

27.45 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1108.810021.520

29.59 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1108.813021.520

31.35 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1108.815021.520

35.52 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique1108.818021.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage 2 trous de vis Poignée de réglage de la hauteur Non fourni
Propriétés Standard Mécanisme pivotant Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique