Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
FJWN12-150 NFJNCT12-100 MAJB16-75 |
Référence pièce | L | Charge verticale admise (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M-A | ||||
MAJB | 16-75 | 91 | 3.7 | 200 | |
16-150 | 166 | 297 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MAJB16-75 |
MAJB16-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de vis A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni | Matériau du filetage | JIS-SWRCH |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent | Matériau du corps | JIS-SWRCH | Traitement de surface du corps principal | Chrome trivalent |
Largeur D(mm) | 45 | Charge admissible (détails)(kN) | 3.7 | Hauteur du corps principal(mm) | 6 |
Filetage nominal M(mm) | 16 | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de vis A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles