Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tampon | Filetage, Écrou | Caoutchouc | ||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
AJPD | Polyacétal renforcé | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | - | - |
AJPDR | Caoutchouc nitrile | Shore A70 | |||
AJPDS | EN 1.4301 équiv. | - | - | - | |
AJPDSR | Caoutchouc nitrile | Shore A70 |
Référence pièce |
AJPD12-100C |
Référence pièce | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||
Type | M-A | AJPD | AJPDR | AJPDS | AJPDSR | ||||||||
Acier AJPD AJPDR (avec caoutchouc) Acier inoxydable AJPDS AJPDSR (avec caoutchouc) | 10-70 C | 95 | 40 | 6 | 8 | 19 | 17 | 3.0 | 76 | ||||
10-100 C | 125 | 79 | |||||||||||
12-70 C | 98 | 7.5 | 10 | 20 | 19 | 108 | |||||||
12-100 C | 128 | 110 | |||||||||||
16-100 C | 130 | 10 | 13 | 24 | 130 | ||||||||
10-70 D | 96 | 50 | 6 | 8 | 20 | 17 | 182 | ||||||
10-100 D | 126 | 185 | |||||||||||
12-60 D | 89.5 | 7.5 | 10 | 21.5 | 19 | 200 | |||||||
12-70 D | 99.5 | 210 | |||||||||||
12-100 D | 129.5 | 220 | |||||||||||
16-80 D | 111.5 | 10 | 13 | 24 | 265 | ||||||||
16-130 D | 161.5 | 280 | |||||||||||
12-70 E | 104 | 60 | 7.5 | 10 | 26 | 19 | 260 | ||||||
12-100 E | 134 | 265 | |||||||||||
16-70 E | 106 | 10 | 13 | 24 | 290 | ||||||||
16-100 E | 136 | 295 | |||||||||||
16-150 E | 186 | 300 | |||||||||||
20-100 E | 139 | 12.5 | 16 | 27 | 30 | 6.0 | 320 | ||||||
20-150 E | 189 | 342 | |||||||||||
20-180 E | 219 | 356 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de forme de boulon de réglage | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 40 | 3 | 70 | 19 | 10 | |
12.35 € 5.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 50 | 3 | 70 | 20 | 10 | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 40 | 3 | 100 | 19 | 10 | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 50 | 3 | 100 | 20 | 10 | |
13.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 50 | 3 | 60 | 21.5 | 12 | |
13.23 € 7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 40 | 3 | 70 | 20 | 12 | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 12 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 12 | |
14.74 € 6.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 60 | 3 | 70 | 26 | 16 | |
14.74 € 7.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 16 | |
15.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 16 | |
16.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 60 | 3 | 150 | 26 | 16 | |
22.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 60 | 6 | 100 | 27 | 20 | |
23.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 60 | 6 | 150 | 27 | 20 | |
24.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | - | 60 | 6 | 180 | 27 | 20 | |
15.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 40 | 3 | 70 | 22 | 10 | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 70 | 23 | 10 | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 40 | 3 | 100 | 22 | 10 | |
17.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 100 | 23 | 10 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 60 | 24.5 | 12 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 40 | 3 | 70 | 23 | 12 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 70 | 24.5 | 12 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 70 | 29 | 12 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 40 | 3 | 100 | 23 | 12 | |
18.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 100 | 24.5 | 12 | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 100 | 29 | 12 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 70 | 29 | 16 | |
19.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 80 | 24.5 | 16 | |
18.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 40 | 3 | 100 | 23 | 16 | |
20.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 100 | 29 | 16 | |
20.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 130 | 24.5 | 16 | |
21.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 150 | 29 | 16 | |
27.82 € 13.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 100 | 30 | 20 | |
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 150 | 30 | 20 | |
28.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | Caoutchouc nitrile | 60 | 3 | 180 | 30 | 20 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 40 | 3 | 70 | 19 | 10 | |
20.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 50 | 3 | 70 | 20 | 10 | |
21.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 40 | 3 | 100 | 19 | 10 | |
21.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 50 | 3 | 100 | 20 | 10 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 50 | 3 | 60 | 21.5 | 12 | |
21.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 40 | 3 | 70 | 20 | 12 | |
21.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 50 | 3 | 70 | 21.5 | 12 | |
22.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 70 | 26 | 12 | |
23.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 12 | |
23.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 50 | 3 | 100 | 21.5 | 12 | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 12 | |
27.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 70 | 26 | 16 | |
28.21 € 12.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 50 | 3 | 80 | 21.5 | 16 | |
29.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 16 | |
30.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 16 | |
32.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 50 | 3 | 130 | 21.5 | 16 | |
34.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 150 | 26 | 16 | |
42.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 100 | 27 | 20 | |
48.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 150 | 27 | 20 | |
52.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | - | 60 | 3 | 180 | 27 | 20 | |
23.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | Caoutchouc nitrile | 40 | 3 | 70 | 22 | 10 | |
24.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 70 | 23 | 10 | |
24.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | Caoutchouc nitrile | 40 | 3 | 100 | 22 | 10 | |
25.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 100 | 23 | 10 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec pied en caoutchouc | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Non fourni | Caoutchouc nitrile | 50 | 3 | 60 | 24.5 | 12 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Angle d'oscillation θ(deg) | 15 | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Polyacétal renforcé | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de forme de boulon de réglage
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
Matériau caoutchouc
Largeur D(mm)
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles