Pieds de réglage-Type rotatif

Pieds de réglage-Type rotatif

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pieds de réglage-Type rotatif
  • Pieds de réglage-Type rotatif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pieds de réglage-Type rotatif:Affichage d'image associés
TypeTamponFiletage, Écrou
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
LEMNTEN 1.1191 équiv.Galvanisation au zincEN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zinc
LEMNSEN 1.4301 équiv.-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
LEMNT16-130
Référence pièceDD1H12BCharge verticale admissible (kN)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeM-ALEMNTLEMNS
LEMNT
(acier)

LEMNS
(acier inoxydable)
10-75322122681711.0342
10-100351
12-754823297.5101916.0378
12-100390
16-10064273210132428.3430
16-130445

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LEMNS10-75
LEMNS10-100
LEMNS12-75
LEMNS12-100
LEMNS16-100
LEMNS16-130
LEMNT10-75
LEMNT10-100
LEMNT12-75
LEMNT12-100
LEMNT16-100
LEMNT16-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

20.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni3211752210

21.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni32111002210

28.34 €

1 Disponible 5 jours

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni4816752912

28.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni48161002912

42.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni6428.31003216

45.08 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Non fourni6428.31303216

11.46 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent3211752210

11.97 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent32111002210

13.99 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent4816752912

14.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent48161002912

21.28 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6428.31003216

21.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Chrome trivalent[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalent6428.31303216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Angle d'oscillation θ(deg) 15 Poignée de réglage de la hauteur Non fourni
Propriétés Standard Mécanisme pivotant Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique