Pieds de réglage-Type rotatif

Pieds de réglage-Type rotatif

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pieds de réglage-Type rotatif:Affichage d'image associés
 MateriauTraitement de surface
FiletageEN 1.0038 équiv.Galvanisation au zinc
TamponNylon 6-

Spécifications

Référence pièce
FJLM10-100
Référence pièceL12BCharge verticale admise
(kN)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeM-A
FJLM10-7010088170.1421 
10-10013023 
12-60921010190.1439 
12-7010241 
12-10013244 
16-801151313240.3263 
16-10013567 
16-13016575 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJLM10-70
FJLM10-100
FJLM12-60
FJLM12-70
FJLM12-100
FJLM16-80
FJLM16-100
FJLM16-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

8.18 €

1 Disponible 5 jours 100.147010

8.82 €

1 Disponible 5 jours 100.1410010

10.45 €

1 Disponible 5 jours 100.146012

10.59 €

1 Disponible 5 jours 100.147012

10.83 €

7.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.1410012

10.83 €

7.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.328016

11.83 €

1 Disponible 5 jours 100.3210016

12.84 €

1 Disponible 5 jours 100.3213016

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pieds de réglage-Type rotatif:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Angle d'oscillation θ(deg) 15 Poignée de réglage de la hauteur Non fourni
Matériau du filetage EN 1.0038 équiv. Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Matériau du corps Nylon 6
Largeur D(mm) 50 Hauteur du corps principal(mm) 18 Propriétés Standard
Mécanisme pivotant Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique