Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Caoutchouc | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Dureté | |
FBF | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | Caoutchouc chloroprène (noir) | Hs70 |
FBFM | Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | |||
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)* | ||||
FBFS | EN 1.4301 équiv. | - | Caoutchouc chloroprène (noir) |
Référence pièce | - | M | - | A | - | Matériau caoutchouc |
FBF33 FBFM40 | - - | 10 12 | - - | 50 100 | - | C |
Référence pièce | M (normal) | A | FBFM | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Plage de charge verticale (kN) | Valeur constante du ressort de compression statique (kN/mm) | |||||
Type | D | Matériau caoutchouc | ||||||||||||
FBF FBFM FBFS(acier inoxydable) | 33 | 8 | 30 | 50 | C D | ( Caoutchouc chloroprène anti-taches, gris ) (Caoutchouc électriquement conducteur, noir) | 4.5 | 6.5 | 12 | 13 | 0.4~0.59 | 0.49±15% | ||
10 | 30 | 50 | 70 | 6.0 | 8.0 | 17 | ||||||||
40 | 10 | 30 | 50 | 70 | 15 | 0.44~0.88 | 0.69±15% | |||||||
12 | 50 | 70 | 100 | 8.0 | 10.0 | 19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FBF33-8-30 |
FBF33-8-50 |
FBF33-10-30 |
FBF33-10-50 |
FBF33-10-70 |
FBF40-10-30 |
FBF40-10-50 |
FBF40-10-70 |
FBF40-12-50 |
FBF40-12-70 |
FBF40-12-100 |
FBFM33-8-30-C |
FBFM33-8-30-D |
FBFM33-8-50-C |
FBFM33-10-30-C |
FBFM33-10-30-D |
FBFM33-10-50-C |
FBFM33-10-70-C |
FBFM33-10-70-D |
FBFM40-10-30-C |
FBFM40-10-30-D |
FBFM40-10-50-C |
FBFM40-10-50-D |
FBFM40-12-50-C |
FBFM40-12-50-D |
FBFM40-12-70-C |
FBFM40-12-70-D |
FBFM40-12-100-C |
FBFM40-12-100-D |
FBFS33-8-[30,50] |
FBFS33-10-[30,50,70] |
FBFS40-10-[30,50,70] |
FBFS40-12-[50,70,100] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau caoutchouc | Largeur D (mm) | Charge admissible (Kn) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
3.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
3.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 10 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 10 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
5.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
5.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 8 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 8 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 33 | 0.59 | 30 | 12 | 10 | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 33 | 0.59 | 50 | 12 | 10 | |
5.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
5.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 33 | 0.59 | 70 | 12 | 10 | |
5.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
5.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 40 | 0.88 | 30 | 15 | 10 | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 10 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 40 | 0.88 | 50 | 15 | 12 | |
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 40 | 0.88 | 70 | 15 | 12 | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir) | 40 | 0.88 | 100 | 15 | 12 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 33 | 0.59 | 30 ~ 50 | 12 | 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 33 | 0.59 | 30 ~ 70 | 12 | 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 30 ~ 70 | 15 | 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | [Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (noir) | 40 | 0.88 | 50 ~ 100 | 15 | 12 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de pied de boulon de réglage | Avec pied en caoutchouc | Volant de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Contrôle des vibrations | Mécanisme pivotant | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
Matériau caoutchouc
Largeur D(mm)
Charge admissible(Kn)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles