• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Supports antivibrations-Rond

Supports antivibrations-Rond
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • La courbe extérieure du type carré semble angulaire sur l'Aperçu 3D, mais il s'agit d'une courbe régulière sur le produit réel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 
Supports antivibrations-Rond:Affichage d'image associés
TypeLogementBoulonCaoutchouc antivibrations
MatériauTraitement de surface (couleur)MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Dureté
KFJA, KFJB, KFJHEN 1.0330 équiv.Finition en mélamine cuite au four (noir)EN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincCaoutchouc chloroprène (noir)Shore A75
(Shore A55 pour KFJA uniquement)
KFJMEN-JL 1040 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
KFJH140-120
Pour le type rond, tourner l'extrémité du filetage pour régler la hauteur. Pour le type carré, tourner la poignée pour régler la hauteur.
 Référence pièceLPlage de charge verticale
(kN)
H(h)dMDimension de l'extrémité de la visValeur max. réglable
(mm)
Épaisseur de la base de montage (mm)Constante du ressort (kN/mm)Prix unitaireRemise sur volume
TypeDMin.Max.b1 à 9 pièce(s)10~30
RondKFJA
(Charge légère)
100901202001.553.1L+3139781287.518L-481.2  
1403.16.3L+374711416108.519L-552.4  
1901202006.312.5L+4456158201225L-694.8  
KFJB
(Charge moyenne)
100901202003.156.3L+2839781287.518L-514.6  
1406.312.5L+374711416108.519L-559.2  
19012020012.525.0 L+4456158201225L-6918.3  
KFJH
(charge lourde)
100901202007.5 15.0 L+1735781287.522L-6223.0   
14015.0 30.0 L+214211416108.524L-7146.0   
19012020020.0 40.0 L+2854158201227L-8462.0   
CarréKFJM110 852001.4 2.8 L+3047971287.515L-403.7   
1301102002.8 6.0 L+315111716108.520L-507.4   
1601102006.0 12.0 L+416514624L-5514.7   
20013022012.0 18.0 L+4776185201227L-6523.0   

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
KFJA100-90
KFJA100-120
KFJA100-200
KFJA140-90
KFJA140-120
KFJA140-200
KFJA190-200
KFJB100-90
KFJB100-120
KFJB100-200
KFJB140-90
KFJB140-120
KFJB140-200
KFJB190-200
KFJH100-90
KFJH100-120
KFJH100-200
KFJH140-90
KFJH140-120
KFJH140-200
KFJH190-120
KFJH190-200
KFJM110-85
KFJM110-200
KFJM130-110
KFJM130-200
KFJM160-110
KFJM160-200
KFJM200-130
KFJM200-220
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVolant de réglage de la hauteur Matériau du corps Plage de charge
(Kn)
Charge admissible
(Kn)
Réglage de la hauteur L2
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Hauteur du corps h
(mm)
Largeur W
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)

3,230.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.118123910010090

3,230.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.1181239100100120

3,230.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.1181239100100200

4,930.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.319164714014090

4,930.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3191647140140120

4,930.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3191647140140200

8,910.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.5252056190190200

3,230.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.318123910010090

3,230.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3181239100100120

3,230.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3181239100100200

4,930.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.519164714014090

4,930.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.5191647140140120

4,930.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.5191647140140200

8,910.00 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.00025252056190190200

33.10 €

Disponible Jour même

Stock

10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.12.501-16.0001522123510010090

33.10 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.12.501-16.00015221235100100120

33.10 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.12.501-16.00015221235100100200

53.20 €

Disponible Jour même

Stock

10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.0003024164214014090

53.20 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.00030241642140140120

53.20 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.16.001-34.00030241642140140200

98.10 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.34.001-60.00040272054190190120

98.10 €

Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.34.001-60.00040272054190190200

38.10 €

Disponible 5 jours 10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.2.501-5.5002.815124711011085

38.10 €

Disponible 5 jours 10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.2.501-5.5002.8151247110110200

49.30 €

Disponible Jour même

Stock

10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.5.501-8.0006201651130130110

49.30 €

Disponible 5 jours 10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.5.501-8.0006201651130130200

100.90 €

Disponible 5 jours 10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.8.001-12.50012241665160160110

100.90 €

Disponible 5 jours 10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.8.001-12.50012241665160160200

129.00 €

Disponible 5 jours 10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.16.001-34.00018272076200200130

129.00 €

Disponible 5 jours 10Fourni[Acier] EN-JL 1040 Equiv.16.001-34.00018272076200200220

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Supports antivibrations-Rond:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Supports antivibrations-Rond:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à fixation Type de forme de montage Type à montage antivibrations Matériau du filetage EN 1.0038 Equiv.
Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Traitement de surface du corps principal Finition en mélamine cuite au four (noir) Propriétés Contrôle des vibrations
Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc chloroprène (noir) Type à montage antivibrations Standard

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique