Pieds de support / pointe SR, carrés, biseautés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis de décollage de pied - Embout arrondi, tête carrée:Affichage d'image associés
Normal / Fin
TypeMatériauDureté (pointe trempée par induction)Traitement de surface
L FixeL sélectionnable
FJKBFJKBFEN 1.1191 équiv.50~56HRCGalvanisation au zinc
FJKBB (fin)-
FJKBS-EN 1.4301 équiv.--

Spécifications

Référence pièce-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Type à embout SR carré chanfreiné
Référence piècedEFHSRJKrB(e)TCapacité de charge (kN)Masse
(g)
TypeM (xP)
NormalFine
FJKB
FJKBS (acier inoxydable)
FJKBF
FJKBB (fin)
12 (x1.75)-10861888100.51921.91023.675
16 (x2.0)-12131.6101410131.02427.71344.0171
20 (x2.5)20 (x1.5)13.5156.52121612163034.61668.6252
24 (x3.0)24 (x1.5)141882.5141814181.23641.61998.8436
FJKBB (fin)-30 (x1.5)1622103172416251.24653.124123.3680

■L type fixe
Référence pièceLPrix unitaire
TypeM (xP)FJKBFJKBSFJKBB
NormalFine
FJKB
FJKBS (acier inoxydable)
FJKBB (fin)
12 (x1.75)-80  -
16 (x2.0)-98  -
20 (x2.5)20 (x1.5)100   
24 (x3.0)24 (x1.5)112   
FJKBB (fin)-30 (x1.5)130-- 

■Type L sélectionnable
Référence pièceLPrix unitaire
TypeM (xP)
FJKBF12 (x1.75)60 100  
16 (x2.0) 80100120 
20 (x2.5)   120 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJKB12
FJKB16
FJKB20
FJKB24
FJKBB20
FJKBB24
FJKBB30
FJKBF12-60
FJKBF12-100
FJKBF16-80
FJKBF16-100
FJKBF16-120
FJKBF20-120
FJKBS12
FJKBS16
FJKBS20
FJKBS24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M Type à vis Steigung P
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Matériau Méthode de finition

5.65 €

1 Disponible 5 jours 1012Normal--EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

6.55 €

1 Disponible 5 jours 1016Normal--EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

7.81 €

1 Disponible 5 jours 1020Normal--EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

8.44 €

1 Disponible 5 jours 1024Normal--EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

11.97 €

1 Disponible 5 jours 1020Fin1.5-EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

12.98 €

1 Disponible 5 jours 1024Fin1.5-EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

19.62 €

1 Disponible 5 jours 1030Fin1.5-EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

6.43 €

1 Disponible 5 jours 1012Normal-60EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

6.43 €

1 Disponible 5 jours 1012Normal-100EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

7.18 €

1 Disponible 5 jours 1016Normal-80EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

7.18 €

4.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016Normal-100EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

7.18 €

1 Disponible 5 jours 1016Normal-120EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

8.82 €

1 Disponible 5 jours 1020Normal-120EN 1.1191 Equiv.Chrome trivalent

8.68 €

1 Disponible 5 jours -12Normal--EN 1.4301 Equiv.-

11.07 €

1 Disponible 5 jours -16Normal--EN 1.4301 Equiv.-

14.36 €

1 Disponible 5 jours -20Normal--EN 1.4301 Equiv.-

18.06 €

1 Disponible 5 jours -24Normal--EN 1.4301 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Type à embout SR carré chanfreiné Type Boulons de nivellement

Produits complémentaires

Assistance technique