• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis de décollage de pied - Embout arrondi, à embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis de décollage de pied - Embout arrondi, à embase:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
(Pointe trempée par induction)
Traitement de surface
L FixeL sélectionnable
-FJKFEN 1.1191 équiv.50~56HRCGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Type à embout SR à embase
Référence pièceLL1dE(e)SRrBTCapacité de charge
(kN)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeM (xP)
FJKF12 (x1.75)60801002012621.9101191023.6110
16 (x2.0)801001202516827.7142241344.0210
20 (x2.5)10012034201034.6162301668.6315

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
FJKF12-60
FJKF12-80
FJKF12-100
FJKF16-80
FJKF16-100
FJKF16-120
FJKF20-100
FJKF20-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal M Longueur totale L
(mm)

9.10 €

Disponible 3 jours 101260

9.10 €

Disponible 3 jours 101280

9.10 €

Disponible 3 jours 1012100

11.20 €

Disponible 3 jours 101680

11.20 €

Disponible 3 jours 1016100

11.20 €

Disponible 3 jours 1016120

13.90 €

Disponible 3 jours 1020100

13.90 €

Disponible 3 jours 1020120

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Normal

Informations de base

Type à vis Normal Caractéristiques Type à embout SR à embase Matériau EN 1.1191 Equiv.
Méthode de finition Chrome trivalent Type Boulons de nivellement

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique