Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté (Pointe trempée par induction) | Traitement de surface | |
L Fixe | L sélectionnable | |||
- | FJKM | EN 1.1191 équiv. | 50~56HRC | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | L |
FJKB12 FJKCF16 | - | 80 |
Référence pièce | L | L1 | d | E | (e) | R | r | B | T | Capacité de charge (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||
Type | M (xP) | |||||||||||||||
FJKM | 12 (x1.75) | 60 | 80 | 100 | 24 | 12 | 12 | 21.9 | 6 | 1 | 19 | 10 | 23.6 | 115 | ||
16 (x2.0) | 80 | 100 | 120 | 30.5 | 16 | 13.5 | 27.7 | 8 | 2 | 24 | 13 | 44.0 | 215 | |||
20 (x2.5) | 100 | 120 | 36.5 | 20 | 14.5 | 34.6 | 10 | 2 | 30 | 16 | 68.6 | 320 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJKM12-60 |
FJKM12-80 |
FJKM12-100 |
FJKM16-80 |
FJKM16-100 |
FJKM16-120 |
FJKM20-100 |
FJKM20-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 60 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 80 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 100 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 80 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 100 | |
14.74 € 6.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 120 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 100 | |
16.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 120 |
Loading...
Type à vis | Normal | Caractéristiques | Type à embout sphérique à embase | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Chrome trivalent | Type | Boulons de nivellement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles