Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir) Nylon (blanc) | Intégré | Aucun |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CNGA50 | - | R |
Type de montage | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | D | R | N | ||||||||
Montage d'angle | CNGA | 50 | R (Caoutchouc) N (Nylon) | 65 | 20 | 22 | 47 | 300 | 200 | ||
65 | 82 | 21 | 23 | 56 | 270 | ||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 400 | 310 | ||||||
Montage d'angle avec butée | CNGAS | 50 | 65 | 20 | 22 | 49 | 300 | 210 | |||
65 | 82 | 21 | 23 | 56 | 285 | ||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 400 | 330 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CNGA50-N |
CNGA50-R |
CNGA65-N |
CNGA65-R |
CNGA75-N |
CNGA75-R |
CNGAS50-N |
CNGAS50-R |
CNGAS65-N |
CNGAS65-R |
CNGAS75-N |
CNGAS75-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € 2.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Nylon] Nylon (général) | 50 | 20 | |
3.14 € 2.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 50 | 20 | |
8.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Nylon] Nylon (général) | 65 | 21 | |
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 65 | 21 | |
8.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 40 | [Nylon] Nylon (général) | 75 | 21 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 75 | 21 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon (général) | 50 | 20 | |
3.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 50 | 20 | |
9.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon (général) | 65 | 21 | |
7.31 € 4.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 82 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 65 | 21 | |
10.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon (général) | 75 | 21 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 75 | 21 |
Loading...
Type à roulettes | Type à angle | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) | 19 | À embase, □ A(mm) | 31 | Catégorie de charge | Charge légère |
Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles