Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Plaque supérieure | Support de nivellement | Roulement | |||
Matériau | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Partie pivotante | Roue |
Nylon renforcé | Nylon | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | Intégré | Aucun |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMAZ40 CMJZ65 | - - | N N |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | A | F | d | E | r | Support de nivellement | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
Type | D | S1 | S2 | K | W | b | ||||||||||||
Pivotant | CMJZ | 50 | N (nylon) | 75 | 28 | 78 | 64 | 6.5 | 17 | 50 | 10 | 10 | 40 | 29.5 | 17 | 600 | 420 | |
65 | 93 | 25 | 92 | 75 | 8.5 | 27 | 66 | 20 | 31 | 19 | 700 | 550 | ||||||
75 | 98 | 15 | 15 | 560 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMJZ50-N |
CMJZ65-N |
CMJZ75-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 60 | 64 | 64 | 78 | 78 | 50 | 28 | |
23.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 93 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 65 | 25 | |
27.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 75 | 25 |
Loading...
Type à roulettes | Avec supports de nivellement | Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | Butée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon (général) | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
Catégorie de charge | Charge légère/moyenne | Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles